El cable de fibra óptica insensible a la curvatura IL ultra bajo de 0.15dB es menos atenuado cuando está doblado o torcido en comparación con los cables de fibra insensibles doblados tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos y otras redes empresariales.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST dúplex mulitimodo 0.08dB IL OM3 insensible a la curvatura PVC 2.0mm
LC/SC/FC/ST OM3 50/125 dúplex multimodo élite Cable de fibra óptica insensible a la curvatura
Características
LC/SC/FC/ST OM3 50/125 dúplex multimodo élite Cable de fibra óptica insensible a la curvatura
El cable de fibra óptica insensible a la curvatura IL ultra bajo de 0.15dB es menos atenuado cuando está doblado o torcido en comparación con los cables de fibra insensibles doblados tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos y otras redes empresariales.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
7,90 € (IVA excluido)
9,56 € (IVA incluido)