El cable de fibra óptica multimodo insensible a la flexión OM3 de 50/125μm tiene menos atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Puede ahorrar más espacio para su cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc. e interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.
Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc. para conexiones Ethernet 10/40/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet 10G.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de fibra óptica multimodo insensible a la curvatura, 50/125 OM3 LC UPC a LC UPC dúplex G.651 2m
LC UPC a LC UPC 50/125 OM3 Cable de fibra óptica multimodo insensible a la curvatura
(Cable de fibra)
Características
20/10D Radio mínimo de curvatura
Insensible a las curvas fiber allows tighter cable bends for routing.
Virola de cerámica de circonio
Los casquillos de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.
Dúplex Clip
Prevent the fiber from rotating and maintains the correct Polaridad.
Una zanja refractiva única con capa de vidrio de bajo índice de refracción en BIF, que reduce la dispersión de la luz al girar y doblar, garantizando una transmisión de red estable y rápida.
Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.
La polaridad unificada de fibra óptica garantiza la integridad de los datos y la fiabilidad del sistema, ya que favorece la interoperabilidad entre dispositivos y reduce los problemas de señalización.
LC UPC a LC UPC 50/125 OM3 Cable de fibra óptica multimodo insensible a la curvatura
El cable de fibra óptica multimodo insensible a la flexión OM3 de 50/125μm tiene menos atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Puede ahorrar más espacio para su cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc. e interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.
Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc. para conexiones Ethernet 10/40/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet 10G.
(Cable de fibra)
20/10D Radio mínimo de curvatura
Insensible a las curvas fiber allows tighter cable bends for routing.
Virola de cerámica de circonio
Los casquillos de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.
Dúplex Clip
Prevent the fiber from rotating and maintains the correct Polaridad.
Una zanja refractiva única con capa de vidrio de bajo índice de refracción en BIF, que reduce la dispersión de la luz al girar y doblar, garantizando una transmisión de red estable y rápida.
Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.
La polaridad unificada de fibra óptica garantiza la integridad de los datos y la fiabilidad del sistema, ya que favorece la interoperabilidad entre dispositivos y reduce los problemas de señalización.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
4,10 € (IVA excluido)
4,96 € (IVA incluido)