El cable de fibra óptica insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos y otras redes empresariales.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de fibra óptica monomodo insensible a la curvatura, 9/125 OS2 LC APC a SC APC dúplex G.657.A1 15m
Cable de fibra óptica LC APC a SC APC OS2 9/125 monomodo insensible a la curvatura
Características
Radio mínimo de curvatura de 10/5D
La fibra G.657.A1 permite curvaturas más estrechas para el enrutamiento del cable.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.
Resistencia a la tracción de 90-150N
El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.
Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.
Vídeos
Cable de fibra óptica LC APC a SC APC OS2 9/125 monomodo insensible a la curvatura
El cable de fibra óptica insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos y otras redes empresariales.
Radio mínimo de curvatura de 10/5D
La fibra G.657.A1 permite curvaturas más estrechas para el enrutamiento del cable.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.
Resistencia a la tracción de 90-150N
El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.
Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
6,00 € (IVA excluido)
7,26 € (IVA incluido)