FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AOxxx.

Cable Óptico Activo 100G QSFP28 Personalizado

Hot #50192
Hot #50192

≤2.2W 30mm Fibra óptica

159,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-100G-AOxxx
192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-100G-AOxxx
2.7K vendidos
12 comentarios
17 preguntas
Longitud:
0.5m (1.6ft)
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
0.5m (1.6ft)
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Temperatura de operación:
0 a 70°C (32 a 158°F)
122 en almacén DE. Recibe tu pedido el 03 de my., 2024
34 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

100G QSFP28 AOC (Longitud personalizada, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 son conjuntos de fibra con conectores QSFP28 diseñados para conexiones directas sobre fibra multimodo (MMF). Estos AOC cumplen las normas MSA y RoHS-6 de QSFP28 conectable en caliente, lo que garantiza la compatibilidad y el cumplimiento de la normativa medioambiental. Al ofrecer una alternativa rentable a los transceptores ópticos discretos y los cables de conexión, estos AOC son ideales para establecer conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y bastidores adyacentes. Los cables ópticos activos proporcionan una alternativa ligera y delgada a los cables de cobre, simplificando la gestión del cableado.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-100G-AOxxx a QSFP-100G-AOxxx, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número del parte
QSFP-100G-AOxxx
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio de curva mínimo
7.5mm
Longitud de cable
Personalizada
Material de carcasa
PVC(OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Permite una conectividad continua para tu red
La personalización de la compatibilidad dual proporciona cables DAC con diferente compatibilidad en ambos lados en función de tus modelos, ideal para lograr una conectividad sin bordes.
Marcas compatibles personalizadas
100% Probado en dispositivos anfitriones
Servicio en línea de etiquetas personalizadas adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas para facilitar la identificación y ayudar en la recepción, almacenamiento y despliegue.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elegir las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control estricto de calidad
Asegurar productos de alta calidad con instalaciones de pruebas avanzadas.
Soporte técnico
Obtener soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad con el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Tipo de cable
Cobre activo de conexión directa
Cobre de conexión directa pasiva
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longitud del cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
AWG del cable
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio mínimo de curvatura
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Medios de comunicación
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Especificaciones

100G QSFP28 AOC (Longitud personalizada, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 son conjuntos de fibra con conectores QSFP28 diseñados para conexiones directas sobre fibra multimodo (MMF). Estos AOC cumplen las normas MSA y RoHS-6 de QSFP28 conectable en caliente, lo que garantiza la compatibilidad y el cumplimiento de la normativa medioambiental. Al ofrecer una alternativa rentable a los transceptores ópticos discretos y los cables de conexión, estos AOC son ideales para establecer conexiones de 100 Gbps dentro de bastidores y bastidores adyacentes. Los cables ópticos activos proporcionan una alternativa ligera y delgada a los cables de cobre, simplificando la gestión del cableado.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-100G-AOxxx a QSFP-100G-AOxxx, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número del parte
QSFP-100G-AOxxx
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio de curva mínimo
7.5mm
Longitud de cable
Personalizada
Material de carcasa
PVC(OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Permite una conectividad continua para tu red
La personalización de la compatibilidad dual proporciona cables DAC con diferente compatibilidad en ambos lados en función de tus modelos, ideal para lograr una conectividad sin bordes.
Marcas compatibles personalizadas
100% Probado en dispositivos anfitriones
Servicio en línea de etiquetas personalizadas adaptado a tus necesidades
Etiquetas personalizadas para facilitar la identificación y ayudar en la recepción, almacenamiento y despliegue.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elegir las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Control estricto de calidad
Asegurar productos de alta calidad con instalaciones de pruebas avanzadas.
Soporte técnico
Obtener soporte de un equipo de ingenieros profesionales.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad con el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Tipo de cable
Cobre activo de conexión directa
Cobre de conexión directa pasiva
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longitud del cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
AWG del cable
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio mínimo de curvatura
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Medios de comunicación
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

159,00 € (IVA excluido)

192,39 € (IVA incluido)

122 en almacén DE
34 en almacén global