FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre OTDR-MM.
Esta imagen trata sobre OTDR-MM.

Caja de cable de lanzamiento OTDR multimodo personalizada

#49671
#49671

LC SC FC ST LSH Corning fibra

600,00 € (IVA excluido)
FS P/N: OTDR-MM
726,00 € (IVA incluido)
FS P/N: OTDR-MM
72 vendidos
4 comentarios
0 pregunta
Modo de fibra:
Multimodo 50/125 OM3
Longitud de cable:
150m
Conector 1:
FC/UPC
Conector 2:
ST/UPC
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 24 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Diseño de solución
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Caja de cable de lanzamiento OTDR, multimodo

Un cable de lanzamiento OTDR, que conecta el OTDR a un enlace bajo prueba, se utiliza para medir la pérdida de inserción y la reflectividad de la conexión del extremo cercano. Siempre se coloca en un carrete pequeño o en una caja de lanzamiento, que se usa para crear las condiciones adecuadas para descubrir los fallos en la fibra de prueba. Este método evita pérdidas y cambios indeseables en la medición de distancia. La fibra de lanzamiento ayudará a superar el punto ciego del OTDR causado por una alta potencia de lanzamiento o una falla cerca del extremo de lanzamiento de la fibra.

Specifications
Tipo de fibra
50/125 multimodo
Material
Fibra de vidrio de cuarzo
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
Dimensiones
238x141x66mm
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Caja de cable de lanzamiento OTDR de fibra óptica

Coloca fibra de longitud necesaria entre el OTDR y la fibra bajo prueba

Ayuda a realizar una medición más precisa con un OTDR

Revela la pérdida de inserción y la reflectancia de la conexión del extremo cercano

Mosquetón robusto de metal

Hace la caja fácil de llevar en pruebas reales.

Gestión de cables incorporada

Ayuda a reducir la tensión de los cables y ahorrar espacio.

Válvula de purga automática

La elaborada válvula de ventilación regula la presión automáticamente.

Excelente artesanía

Estructura interna delicada

Non-Metal construction will not dent, corrode, or conduce electricity

Fácil de usar para pruebas reales

Con tamaño compacto y peso ligero, es fácil de llevar.

Excellent assistant for an OTDR testing in various fiber optic applications

Amplias aplicaciones

Se usa ampliamente junto con OTDR para ayudar a minimizar la incertidumbre de la medición en interiores o exteriores.

Test the comprehensive performance of newly installed fiber links and detect problems in the existing fiber links

Especificaciones

Caja de cable de lanzamiento OTDR, multimodo

Un cable de lanzamiento OTDR, que conecta el OTDR a un enlace bajo prueba, se utiliza para medir la pérdida de inserción y la reflectividad de la conexión del extremo cercano. Siempre se coloca en un carrete pequeño o en una caja de lanzamiento, que se usa para crear las condiciones adecuadas para descubrir los fallos en la fibra de prueba. Este método evita pérdidas y cambios indeseables en la medición de distancia. La fibra de lanzamiento ayudará a superar el punto ciego del OTDR causado por una alta potencia de lanzamiento o una falla cerca del extremo de lanzamiento de la fibra.

Specifications
Tipo de fibra
50/125 multimodo
Material
Fibra de vidrio de cuarzo
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
Dimensiones
238x141x66mm
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Caja de cable de lanzamiento OTDR de fibra óptica

Coloca fibra de longitud necesaria entre el OTDR y la fibra bajo prueba

Ayuda a realizar una medición más precisa con un OTDR

Revela la pérdida de inserción y la reflectancia de la conexión del extremo cercano

Mosquetón robusto de metal

Hace la caja fácil de llevar en pruebas reales.

Gestión de cables incorporada

Ayuda a reducir la tensión de los cables y ahorrar espacio.

Válvula de purga automática

La elaborada válvula de ventilación regula la presión automáticamente.

Excelente artesanía

Estructura interna delicada

Non-Metal construction will not dent, corrode, or conduce electricity

Fácil de usar para pruebas reales

Con tamaño compacto y peso ligero, es fácil de llevar.

Excellent assistant for an OTDR testing in various fiber optic applications

Amplias aplicaciones

Se usa ampliamente junto con OTDR para ayudar a minimizar la incertidumbre de la medición en interiores o exteriores.

Test the comprehensive performance of newly installed fiber links and detect problems in the existing fiber links

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

600,00 € (IVA excluido)

726,00 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes