El transceptor compatible con IBM Brocade 49Y4216 soporta longitudes de enlace de hasta 300 m sobre OM3 MMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Dispone de monitorización de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, tal como se especifica en SFF-8472. Gracias a su bajo consumo y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, radio y amplificador, unidades de banda base, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230902095032pcs5s2.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/images/2022110716445471uqr2.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902095032pcs5s2.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902095032e6q1bv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902095032qx83n3.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902095032t5d826.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309020950321mdggq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39593.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m dúplex LC/UPC MMF DOM
Módulo transceptor óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 10G SR SFP+ (MMF, 850nm, 300m, LC dúplex, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Características
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vídeos
Módulo transceptor óptico compatible con IBM Brocade 49Y4216 10G SR SFP+ (MMF, 850nm, 300m, LC dúplex, DOM)
El transceptor compatible con IBM Brocade 49Y4216 soporta longitudes de enlace de hasta 300 m sobre OM3 MMF a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Dispone de monitorización de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, tal como se especifica en SFF-8472. Gracias a su bajo consumo y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, radio y amplificador, unidades de banda base, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
20,00 € (IVA excluido)
24,20 € (IVA incluido)