Haz clic para ampliar la imagen
Módulo Transceptor 1000BASE-DWDM SFP Personalizado 100GHz 100km
#37554
#37554
259,00 € (IVA excluido)
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX313,39 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
10 vendidos
3 comentarios
0 pregunta
Longitudes de onda:
C17
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
Servicio de etiquetas:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
1000BASE-DWDM SFP Módulo transceptor (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 100km, LC)
Especificaciones
Número de parte
DWDM-SFP1G-EZX
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1563.86nm ~ 1528.77nm
Distancia máxima de cable
100km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB DWDM
Tipo de fibra
SMF
Función de DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
< -32dBm
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones
1000BASE-DWDM SFP Módulo transceptor (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 100km, LC)
Especificaciones
Número de parte
DWDM-SFP1G-EZX
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1563.86nm ~ 1528.77nm
Distancia máxima de cable
100km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB DWDM
Tipo de fibra
SMF
Función de DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
< -32dBm
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
259,00 € (IVA excluido)
313,39 € (IVA incluido)
Disponible para pedidos pendientes