Los módulos MTP® de loopback se utilizan ampliamente en entornos de prueba, especialmente en redes ópticas paralelas de 100G. Los dispositivos permiten verificar y probar transceptores con interfaz MTP® - dispositivos 100GBASE-SR10 CXP/CFP. Los loopbacks se construyen para enlazar las posiciones del transmisor (TX) y del receptor (RX) de las interfaces de los transceptores MTP®. Los loopbacks MTP® pueden facilitar y acelerar las pruebas de IL de los segmentos de las redes ópticas conectándolos a los troncales/conductos de parcheo MTP®.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de loopback de fibra 24 fibras MTP® hembra tipo 1 OM4 50/125 multimodo
Módulo de loopback de fibra 24-fibras MTP® hembra tipo 1 multimodo
Características
Colocado con transceptores de interfaz MPO/MTP® de 40G o 100GEl módulo Loopback puede utilizarse para probar la capacidad de transmisión y la sensibilidad del receptor de los equipos de red de fibra óptica.
Módulo de loopback de fibra 24-fibras MTP® hembra tipo 1 multimodo
Los módulos MTP® de loopback se utilizan ampliamente en entornos de prueba, especialmente en redes ópticas paralelas de 100G. Los dispositivos permiten verificar y probar transceptores con interfaz MTP® - dispositivos 100GBASE-SR10 CXP/CFP. Los loopbacks se construyen para enlazar las posiciones del transmisor (TX) y del receptor (RX) de las interfaces de los transceptores MTP®. Los loopbacks MTP® pueden facilitar y acelerar las pruebas de IL de los segmentos de las redes ópticas conectándolos a los troncales/conductos de parcheo MTP®.
Colocado con transceptores de interfaz MPO/MTP® de 40G o 100GEl módulo Loopback puede utilizarse para probar la capacidad de transmisión y la sensibilidad del receptor de los equipos de red de fibra óptica.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
81,00 € (IVA excluido)
98,01 € (IVA incluido)