Los módulos de loopback MTP® se utilizan ampliamente en entornos de prueba, especialmente en redes ópticas paralelas de 40/100G. Los dispositivos permiten verificar y probar transceptores con interfaz MTP® - dispositivos 40GBASE-SR4 QSFP+ o 100GBASE-SR4. Los loopbacks se construyen para enlazar las posiciones del transmisor (TX) y del receptor (RX) de las interfaces de los transceptores MTP®. Los loopbacks MTP® pueden facilitar y acelerar las pruebas de IL de los segmentos de las redes ópticas conectándolos a los troncales/conductores de parche MTP®.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de loopback de fibra 12 fibras MTP® hembra tipo 1 OM4 50/125 multimodo
Módulo de loopback de fibra 12-fibras MTP® hembra tipo 1 multimodo
Características
Colocado con transceptores de interfaz MPO/MTP® de 40G o 100G
El módulo de loopback puede utilizarse para probar la capacidad de transmisión y la sensibilidad del receptor de los equipos de red de fibra óptica.
Módulo de loopback de fibra 12-fibras MTP® hembra tipo 1 multimodo
Los módulos de loopback MTP® se utilizan ampliamente en entornos de prueba, especialmente en redes ópticas paralelas de 40/100G. Los dispositivos permiten verificar y probar transceptores con interfaz MTP® - dispositivos 40GBASE-SR4 QSFP+ o 100GBASE-SR4. Los loopbacks se construyen para enlazar las posiciones del transmisor (TX) y del receptor (RX) de las interfaces de los transceptores MTP®. Los loopbacks MTP® pueden facilitar y acelerar las pruebas de IL de los segmentos de las redes ópticas conectándolos a los troncales/conductores de parche MTP®.
Colocado con transceptores de interfaz MPO/MTP® de 40G o 100G
El módulo de loopback puede utilizarse para probar la capacidad de transmisión y la sensibilidad del receptor de los equipos de red de fibra óptica.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
53,00 € (IVA excluido)
64,13 € (IVA incluido)