Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible genérico 100GBASE-LR4 y OTN 1310nm 10km DOM LC SMF
Hot #35176
Hot #35176
2.797,00 € (IVA excluido)
FS P/N: CFP2-LR4-100G3.384,37 € (IVA incluido)
FS P/N: CFP2-LR4-100G
209 vendidos
58 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
6 en almacén DE. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor compatible genérico 100GBASE-LR4 y OTN CFP2 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
FS Genuine
CFP2-LR4-100G
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP2
Velocidad máxima de datos
112Gbps
Longitud de onda
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Distancia máxima del cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
4x DFB
Tipo de cable
SMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones
Módulo transceptor compatible genérico 100GBASE-LR4 y OTN CFP2 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
FS Genuine
CFP2-LR4-100G
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP2
Velocidad máxima de datos
112Gbps
Longitud de onda
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Distancia máxima del cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
4x DFB
Tipo de cable
SMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.797,00 € (IVA excluido)
3.384,37 € (IVA incluido)
6 en almacén DE