El FOTR-203 OTDR portátil está diseñado para satisfacer una amplia variedad de requisitos para la medición de fibra óptica en distancias cortas y medianas. Tiene un rendimiento destacado en la zona muerta del evento y el rango dinámico. El VFL incorporado puede garantizar la detección de fallas para todos los rangos de fibras ópticas.
Haz clic para ampliar la imagen
OTDR portátil FOTR-203 (1310±20nm/1550±20nm, 32/30dB) con conector FC/SC
FOTR-203 reflectómetro portátil de dominio de tiempo óptico
Características
Prueba rápida y análisis de trazas inteligente
LCD TFT antirreflectante avanzada
Detección de señal óptica en línea
Diseño de botón único
el diseño de botón simple y claro permite a los usuarios operar rápidamente.
Conveniencia de la función VFL
VFL puede ser muy conveniente para que el personal de mantenimiento mejore la eficiencia del trabajo.
Tarjeta TF y comunicación USB
Todas las formas de onda medidas por OTDR se almacenan en la tarjeta TF. Y el uso de un cable mini USB puede almacenar datos en la PC.
El OTDR de FS.COM puede mostrar detalles de la lista de los eventos en una pantalla clara y grande. Coordinado con la operación distintiva del teclado diseñado, se muestra el rastro del evento de una manera clara y breve para acercar o alejar el trazado.
El paquete estándar de FS.COM contiene una bolsa de transporte con un anfitrión, cable USB, adaptador de corriente, instrucciones, un CD de software y una pequeña bolsa de bastoncillos de algodón limpios.
El OTDR es ampliamente utilizado en el mantenimiento y la construcción del cable de fibra óptica, y se puede utilizar para medir la longitud de la fibra, la atenuación de la transmisión, la atenuación de las juntas y la localización de fallas.
FOTR-203 reflectómetro portátil de dominio de tiempo óptico
El FOTR-203 OTDR portátil está diseñado para satisfacer una amplia variedad de requisitos para la medición de fibra óptica en distancias cortas y medianas. Tiene un rendimiento destacado en la zona muerta del evento y el rango dinámico. El VFL incorporado puede garantizar la detección de fallas para todos los rangos de fibras ópticas.
Prueba rápida y análisis de trazas inteligente
LCD TFT antirreflectante avanzada
Detección de señal óptica en línea
Diseño de botón único
el diseño de botón simple y claro permite a los usuarios operar rápidamente.
Conveniencia de la función VFL
VFL puede ser muy conveniente para que el personal de mantenimiento mejore la eficiencia del trabajo.
Tarjeta TF y comunicación USB
Todas las formas de onda medidas por OTDR se almacenan en la tarjeta TF. Y el uso de un cable mini USB puede almacenar datos en la PC.
El OTDR de FS.COM puede mostrar detalles de la lista de los eventos en una pantalla clara y grande. Coordinado con la operación distintiva del teclado diseñado, se muestra el rastro del evento de una manera clara y breve para acercar o alejar el trazado.
El paquete estándar de FS.COM contiene una bolsa de transporte con un anfitrión, cable USB, adaptador de corriente, instrucciones, un CD de software y una pequeña bolsa de bastoncillos de algodón limpios.
El OTDR es ampliamente utilizado en el mantenimiento y la construcción del cable de fibra óptica, y se puede utilizar para medir la longitud de la fibra, la atenuación de la transmisión, la atenuación de las juntas y la localización de fallas.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.328,00 € (IVA excluido)
1.606,88 € (IVA incluido)