El grado B se basa en IEC 61753-1 e IEC61300-3-34, que es estable con un excelente rendimiento de acoplamiento aleatorio entre cada conector de grado B. La pérdida máxima por inserción del acoplamiento aleatorio de grado B es ≤0.25dB, sin embargo, el acoplamiento aleatorio del cable de conexión estándar será superior a 0.5dB, incluso superior a 1.0dB, especialmente para el conector APC. Cumple con los requisitos de gran ancho de banda y alta velocidad que permiten que grandes flujos de datos se transmitan de manera confiable a grandes distancias.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/MU 0.12dB IL símplex OS2 monomodo insensible a la curvatura de grado B
LC/SC/FC/MU OS2 9/125 símplex monomodo grado B Cable de fibra óptica insensible a la curvatura
Características
Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC, LSZH.
LC/SC/FC/MU OS2 9/125 símplex monomodo grado B Cable de fibra óptica insensible a la curvatura
El grado B se basa en IEC 61753-1 e IEC61300-3-34, que es estable con un excelente rendimiento de acoplamiento aleatorio entre cada conector de grado B. La pérdida máxima por inserción del acoplamiento aleatorio de grado B es ≤0.25dB, sin embargo, el acoplamiento aleatorio del cable de conexión estándar será superior a 0.5dB, incluso superior a 1.0dB, especialmente para el conector APC. Cumple con los requisitos de gran ancho de banda y alta velocidad que permiten que grandes flujos de datos se transmitan de manera confiable a grandes distancias.
Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC, LSZH.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
6,20 € (IVA excluido)
7,50 € (IVA incluido)