Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa 40G QSFP+ a 4 dúplex LC (activo)
Hot #30809
Hot #30809
89,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q-8LCAOxx107,69 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-8LCAOxx
3.2K vendidos
18 comentarios
3 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
69 en almacén DE. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
40 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
17 en tránsito. entrega antes de 08 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Prueba gratuita del producto
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable Breakout AOC 40G QSFP+ (longitud personalizada, QSFP+ a 4 dúplex LC)
Especificaciones
Número de pieza
Q-8LCAOxx
Nombre del proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP+ a 4 LC dúplex
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio mínimo de curvatura
3mm
Tipo de fibra
OM3 fibra multimodo (MMF)
Longitud de cable
Personalizado
Material de la carcasa
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
10G/40Gigabit Ethernet o canal de fibra
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones
Cable Breakout AOC 40G QSFP+ (longitud personalizada, QSFP+ a 4 dúplex LC)
Especificaciones
Número de pieza
Q-8LCAOxx
Nombre del proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP+ a 4 LC dúplex
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio mínimo de curvatura
3mm
Tipo de fibra
OM3 fibra multimodo (MMF)
Longitud de cable
Personalizado
Material de la carcasa
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
10G/40Gigabit Ethernet o canal de fibra
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
89,00 € (IVA excluido)
107,69 € (IVA incluido)
69 en almacén DE
40 en almacén global