FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Cable breakout personalizado 2.0mm 8 fibras OM2 multimodo ensamblaje LC/SC/FC/ST para interiores/exteriores

#29614
#29614

BIF Resistencia UV Chaqueta LSZH Aplicaciones de conductos

60,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IO-OM2XX8F
72,60 € (IVA incluido)
FS P/N: IO-OM2XX8F
34 vendidos
13 comentarios
6 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conector A:
LC UPC dúplex
Conector B:
LC UPC dúplex
Alineamiento A a B:
Fan-out en línea 0.5m a Fan-out en línea 0.5m
Pulling eye:
Ninguno
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 21 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
120,00 € por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable breakout personalizado 2.0mm 8 fibras OM2 multimodo ensamblaje LC/SC/FC/ST para interiores/exteriores

El ensamblaje de cable de fibra óptica preterminado para interiores/exteriores está diseñado para satisfacer las necesidades actuales y cumplir con los requisitos de la red cada vez más avanzada en el futuro. Es ideal para conectar las redes de dos edificios utilizando conducto subterráneo, también se usa en instalaciones de entrada.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM2 50/125μm
Cuenta de fibra
8 fibras
Material de cubierta
LSZH
Color de cubierta
Negro
Breakout OD
2.0mm
Troncal OD
5.6mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura dinámico
20D (mm)
Radio mínimo de curvatura estático
10D (mm)
Tipo de cable
Protección ajustada
Tensión máxima del tubo de tracción
245N
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Temperatura operativa
-20~60°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Cable preterminado multifibras para interiores/exteriores de alta calidad

La cubierta exterior PE resistente a los rayos UV de color negro y la estructura de tubo holgado permite que se use este cable en interiores o en conductos secos/húmedos subterráneos exteriores (si no son propensos a inundaciones).

Tubo de tracción protector

Instalación rápida y fácil sin habilidades especiales, reduciendo el tiempo.

Protege los conectores y evita que el cable se tuerza durante la tracción.

Ten en cuenta que la tensión máxima del tubo de tracción es 245N.

Varios tipos de breakout para optimizar el enrutamiento de cables

Cuatro configuraciones diferentes de breakout para cumplir tus necesidades.

Conector

Varios conectores están disponibles - LC/SC/FC/ST

Precauciones de uso

Hay que leer el manual de instrucciones antes de usar este producto.

Especificaciones

Cable breakout personalizado 2.0mm 8 fibras OM2 multimodo ensamblaje LC/SC/FC/ST para interiores/exteriores

El ensamblaje de cable de fibra óptica preterminado para interiores/exteriores está diseñado para satisfacer las necesidades actuales y cumplir con los requisitos de la red cada vez más avanzada en el futuro. Es ideal para conectar las redes de dos edificios utilizando conducto subterráneo, también se usa en instalaciones de entrada.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM2 50/125μm
Cuenta de fibra
8 fibras
Material de cubierta
LSZH
Color de cubierta
Negro
Breakout OD
2.0mm
Troncal OD
5.6mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Radio mínimo de curvatura dinámico
20D (mm)
Radio mínimo de curvatura estático
10D (mm)
Tipo de cable
Protección ajustada
Tensión máxima del tubo de tracción
245N
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Temperatura operativa
-20~60°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cable preterminado multifibras para interiores/exteriores de alta calidad

La cubierta exterior PE resistente a los rayos UV de color negro y la estructura de tubo holgado permite que se use este cable en interiores o en conductos secos/húmedos subterráneos exteriores (si no son propensos a inundaciones).

Tubo de tracción protector

Instalación rápida y fácil sin habilidades especiales, reduciendo el tiempo.

Protege los conectores y evita que el cable se tuerza durante la tracción.

Ten en cuenta que la tensión máxima del tubo de tracción es 245N.

Varios tipos de breakout para optimizar el enrutamiento de cables

Cuatro configuraciones diferentes de breakout para cumplir tus necesidades.

Conector

Varios conectores están disponibles - LC/SC/FC/ST

Precauciones de uso

Hay que leer el manual de instrucciones antes de usar este producto.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

60,00 € (IVA excluido)

72,60 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes