FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España (Español / € EUR)
Contáctanos

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Cable breakout personalizado 2.0mm 4 fibras OS2 monomodo ensamblaje LC/SC/FC/ST para interiores/exteriores

#29606
#29606

Fibra G.652.D Resistencia UV Chaqueta LSZH Aplicaciones de conductos

51,00 € (IVA excluido)
FS P/N: IO-OS2XX4F
61,71 € (IVA incluido)
FS P/N: IO-OS2XX4F
1K vendidos
7 comentarios
15 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conector A:
LC UPC dúplex
Conector B:
LC UPC dúplex
Alineamiento A a B:
Fan-out en línea 0.5m a Fan-out en línea 0.5m
Pulling eye:
Ninguno
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
120,00 € por DHL Economy Select
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable breakout personalizado 2.0mm 4 fibras OS2 monomodo ensamblaje LC/SC/FC/ST para interiores/exteriores

El ensamblaje de cable de fibra óptica preterminado para interiores/exteriores está diseñado para satisfacer las necesidades actuales y cumplir con los requisitos de la red cada vez más avanzada en el futuro. Es ideal para conectar las redes de dos edificios utilizando conducto subterráneo, también se usa en instalaciones de entrada.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC
Tipo de pulido
UPC/APC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Cuenta de fibra
4 fibras
Material de cubierta
LSZH
Color de cubierta
Negro
Breakout OD
2.0mm
Troncal OD
5.0mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Radio mínimo de curvatura dinámico
20D (mm)
Radio mínimo de curvatura estático
10D (mm)
Tipo de cable
Protección ajustada
Tensión máxima del tubo de tracción
245N
Grado de fibra
G.652.D
Temperatura operativa
-20~60°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Cable preterminado multifibras para interiores/exteriores de alta calidad

La cubierta exterior PE resistente a los rayos UV de color negro y la estructura de tubo holgado permite que se use este cable en interiores o en conductos secos/húmedos subterráneos exteriores (si no son propensos a inundaciones).

Radio mínimo de curvatura de 20/10D

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Kits de breakout

El cable con kits de breakout es fácil de gestionar y ahorra espacio de cableado.

Tensión máxima del tubo de tracción de 245N

El pulling eye puede evitar que el cable se retuerza durante la tracción.

Dos tipos de pulido para distintas demandas de sensibilidad de señal
Los extremos de fibra de UPC y APC dan lugar a diferentes pérdidas de señal. Con un extremo angular de 8°, APC
es más adecuado para aplicaciones de señal de fibra óptica de alta precisión.
UPC se utiliza principalmente para la televisión, la telefonía y los sistemas de datos.
APC se utiliza principalmente para FTTX, PON y otros sistemas WDM.
Tipos de breakout para optimizar el enrutamiento de los cables

Cuatro configuraciones diferentes de breakout satisfacen tus diversas necesidades. Ten en cuenta que la longitud de breakout es de 0.3m por defecto en lugar de 0.5m cuando la longitud total del cable no es superior a 3m.

Precauciones de uso

Hay que leer el manual de instrucciones antes de usar este producto.

Primero

Evita dar demasiada fuerza al tirar de los hilos del lado breakout.

Segundo

Controla el radio de curvatura dentro de 10D al doblar los hilos del lado breakout.

Tercero

Los kits de breakout no pueden soportar la fuerza lateral y demasiada fuerza de tracción.

Especificaciones

Cable breakout personalizado 2.0mm 4 fibras OS2 monomodo ensamblaje LC/SC/FC/ST para interiores/exteriores

El ensamblaje de cable de fibra óptica preterminado para interiores/exteriores está diseñado para satisfacer las necesidades actuales y cumplir con los requisitos de la red cada vez más avanzada en el futuro. Es ideal para conectar las redes de dos edificios utilizando conducto subterráneo, también se usa en instalaciones de entrada.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC
Tipo de pulido
UPC/APC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Cuenta de fibra
4 fibras
Material de cubierta
LSZH
Color de cubierta
Negro
Breakout OD
2.0mm
Troncal OD
5.0mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Radio mínimo de curvatura dinámico
20D (mm)
Radio mínimo de curvatura estático
10D (mm)
Tipo de cable
Protección ajustada
Tensión máxima del tubo de tracción
245N
Grado de fibra
G.652.D
Temperatura operativa
-20~60°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cable preterminado multifibras para interiores/exteriores de alta calidad

La cubierta exterior PE resistente a los rayos UV de color negro y la estructura de tubo holgado permite que se use este cable en interiores o en conductos secos/húmedos subterráneos exteriores (si no son propensos a inundaciones).

Radio mínimo de curvatura de 20/10D

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Kits de breakout

El cable con kits de breakout es fácil de gestionar y ahorra espacio de cableado.

Tensión máxima del tubo de tracción de 245N

El pulling eye puede evitar que el cable se retuerza durante la tracción.

Dos tipos de pulido para distintas demandas de sensibilidad de señal
Los extremos de fibra de UPC y APC dan lugar a diferentes pérdidas de señal. Con un extremo angular de 8°, APC
es más adecuado para aplicaciones de señal de fibra óptica de alta precisión.
UPC se utiliza principalmente para la televisión, la telefonía y los sistemas de datos.
APC se utiliza principalmente para FTTX, PON y otros sistemas WDM.
Tipos de breakout para optimizar el enrutamiento de los cables

Cuatro configuraciones diferentes de breakout satisfacen tus diversas necesidades. Ten en cuenta que la longitud de breakout es de 0.3m por defecto en lugar de 0.5m cuando la longitud total del cable no es superior a 3m.

Precauciones de uso

Hay que leer el manual de instrucciones antes de usar este producto.

Primero

Evita dar demasiada fuerza al tirar de los hilos del lado breakout.

Segundo

Controla el radio de curvatura dentro de 10D al doblar los hilos del lado breakout.

Tercero

Los kits de breakout no pueden soportar la fuerza lateral y demasiada fuerza de tracción.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

51,00 € (IVA excluido)

61,71 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes