FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones
Haz clic para ampliar la imagen
1m (3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101 Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
New #228223
New #228223
31,46 € (IVA incluido)
FS P/N: S28-PC01
46 vendidos
102 comentarios
0 pregunta
Length:
428 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
186 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Compatible con Brocade
E25G-SFP28-TWX-P-0301
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP28 to SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Radio mínimo de curvatura
21.25mm
Calibre de cable
30AWG
Longitud del cable
1m (3.28ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Consumo típico de energía
≤0.5W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Aplicación
Ethernet de 25G, centro de datos, inalámbrico 5G
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El DAC de 25G presenta un consumo ultra bajo para ahorrar energía y simplifica el parche para la conectividad de corta distancia en comparación con el uso de la óptica.
<0.5W
Bajo consumo de energía
25Gbps
Alta velocidad
Cable de cobre pasivo
Simplifica el parche
Utilizado en la arquitectura Spine-leaf, logra una escala de red más grande
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
El DAC SFP28 de 25G ha pasado por un elaborado sistema de pruebas en el laboratorio de FS, lo que garantiza una compatibilidad excepcional y un funcionamiento impecable.
Habilita la conectividad perfecta para tu red
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
92
8
2
0
0
B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***a
Spain
09 de febr. de 2024
Se ha entregado muy rápido con una buena logística de seguimiento. Ha funcionado correctamente.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***a
Switzerland
09 de nov. de 2023
Very quick delivery. Thank you so much!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente