La virola de cerámica es una unidad compacta y económica, diseñada específicamente para aplicaciones de conectores de fibra LC/SC.
Haz clic para ampliar la imagen
Férula cerámica monomodo/multimodo con diámetro exterior de 1.25/2.5mm para conector de fibra LC/SC
#22297
#22297
1,20 € (IVA excluido)
FS P/N: SM-LC-10-FS1,45 € (IVA incluido)
FS P/N: SM-LC-10-FS
4.1K vendidos
25 comentarios
4 preguntas
Modo de fibra:
Multimodo
Conector:
SC
Tipo de pulido:
UPC
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Férula de cerámica monomodo/multimodo de 1,25/2,5 mm de diámetro externo para conector de fibra LC/SC
Specifications
Modo de fibra
Multimodo, monomodo
Material
Cerámica
Tipo de conector
1.25mm LC, 2.5mm SC
Longitud
6.50±0.05 mm
Tipo de pulido
UPC, APC
Diámetro exterior
1.2499±0.0005 mm
Diámetro interior
0.125+0.001 mm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Pérdida de retorno
≥60 dB
Concentricidad
1.0 μm
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Especificaciones
Férula de cerámica monomodo/multimodo de 1,25/2,5 mm de diámetro externo para conector de fibra LC/SC
La virola de cerámica es una unidad compacta y económica, diseñada específicamente para aplicaciones de conectores de fibra LC/SC.
Specifications
Modo de fibra
Multimodo, monomodo
Material
Cerámica
Tipo de conector
1.25mm LC, 2.5mm SC
Longitud
6.50±0.05 mm
Tipo de pulido
UPC, APC
Diámetro exterior
1.2499±0.0005 mm
Diámetro interior
0.125+0.001 mm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Pérdida de retorno
≥60 dB
Concentricidad
1.0 μm
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
1,20 € (IVA excluido)
1,45 € (IVA incluido)
Disponible para pedidos pendientes