FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.
Esta imagen trata sobre D7000-EMU.

D7000-EMU, Módulo de control principal para chasis gestionables de la serie D7000

#216483
#216483

AmpCon-T/WebGUI Hot-swappable

819,00 € (IVA excluido)
FS P/N: D7000-EMU
990,99 € (IVA incluido)
FS P/N: D7000-EMU
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 20 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 3 años
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo de control principal para chasis gestionable D7000-CH2U

La D7000-EMU es el núcleo de control de todo el dispositivo, también situado en la parte trasera del dispositivo, principalmente para lograr la gestión y monitorización de cada unidad, y para interactuar con las herramientas de gestión externas a través de la red. El producto soporta controladores dobles o simples. Cuando se adoptan controladores duales, el módulo principal funciona, y el módulo inactivo está en espera

Cuando falla el módulo activo, cambia automáticamente al módulo inactivo y sincroniza automáticamente los datos de configuración del dispositivo. El módulo de control principal es enchufable, no hay interfaz externa en el panel, y la comunicación y la gestión de la red se realizan a través de los puertos NM1/NM2 del módulo de interfaz.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Controladores dobles para una comunicación de datos flexible

Cuando el módulo principal funciona, el módulo inactivo está en espera

Cuando el módulo activo falla, switches automáticamente al módulo inactivo y sincroniza los datos de configuración.

Especificaciones

Módulo de control principal para chasis gestionable D7000-CH2U

La D7000-EMU es el núcleo de control de todo el dispositivo, también situado en la parte trasera del dispositivo, principalmente para lograr la gestión y monitorización de cada unidad, y para interactuar con las herramientas de gestión externas a través de la red. El producto soporta controladores dobles o simples. Cuando se adoptan controladores duales, el módulo principal funciona, y el módulo inactivo está en espera

Cuando falla el módulo activo, cambia automáticamente al módulo inactivo y sincroniza automáticamente los datos de configuración del dispositivo. El módulo de control principal es enchufable, no hay interfaz externa en el panel, y la comunicación y la gestión de la red se realizan a través de los puertos NM1/NM2 del módulo de interfaz.


La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo energético y facilidad de funcionamiento y mantenimiento. Proporciona una conectividad altamente escalable, fiable y segura, y puede utilizarse ampliamente en interconexiones de centros de datos y transmisiones de nuevas redes de área metropolitana. El D7000 soporta la gestión AmpCon-T/WebGUI/CLI, que permite la configuración del servicio y la supervisión del rendimiento, las alertas y la supervisión de la potencia óptica en tiempo real para ayudarte a gestionar tu red y tus dispositivos de forma más sencilla y cómoda.

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Controladores dobles para una comunicación de datos flexible

Cuando el módulo principal funciona, el módulo inactivo está en espera

Cuando el módulo activo falla, switches automáticamente al módulo inactivo y sincroniza los datos de configuración.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

819,00 € (IVA excluido)

990,99 € (IVA incluido)

Prepedido