FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.

Cable de troncal elite monomodo OS2 9/125 de 30m (100ft) MTP®-8 macho a MTP®-8 hembra de 24 fibras tipo A Plenum (OFNP), amarillo

#213445
#213445

40/100/400G Cabinet to Cabinet for Backbones

458,59 € (IVA incluido)
FS P/N: 24FMTPSMF
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de troncal elite monomodo OS2 de 3x MTP®-8 macho a 3x MTP®-8 macho Plenum (OFNP)

Los cables troncales MTP® con una funda de doble cubierta más robusta brindan una mayor resistencia al aplastamiento. Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio. El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que requiere mucho tiempo, está diseñado para altas -Parcheo de fibra de densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables. MTP®-8 es ideal para aplicaciones de transceptor óptico monomodo paralelo de 8 fibras, como 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 y 400G QSFP-DD DR4/XDR4. Tienes en cuenta: El US Conec MTP ® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® macho (Pin)
Conector B
US Conec MTP® macho (Pin)
Modo de fibra
OS2 9/125μm SM
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Tipo de pulido
APC a APC
Radio de curvatura mínimo
10mm
Pérdida de inserción
0.35dB máxima (0.15dB típica)
Pérdida de retorno
≥65dB
Atenuación a 1310nm
≤ 0.4dB/km
Atenuación a 1550nm
≤ 0.3dB/km
Diámetro exterior de la cubierta
4.5mm
Diámetro de salida
2mm
Cubierta del cable
Plenum (OFNP)
Estructura del cable
Doble cubierta
Largo Carga de tracción a corto plazo
130N
Carga de tracción a corto plazo
400N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70 °C (14 a 158 ℉)
Temperatura de almacenamiento
0 a + 60 °C (32 a 140 ℉)
*MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento. Aprende más.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
La funda de doble chaqueta protege aún más la conexión de red
La doble funda con mayor resistencia al aplastamiento protege el núcleo de fibra óptica y aumenta la resistencia y durabilidad de la fibra.
Diagrama estructural
Diagrama de sección transversal
La mano de obra superior garantiza una transmisión estable
Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
El conector US Conec MTP® ofrece señales estables y logra un diseño de sistema flexible.
Los kits de conexiones duales son fáciles de administrar y ahorran espacio en el cableado.
La fibra Corning SMF-28® Ultra permite curvaturas más cerradas para el almacenamiento y enrutamiento de cables sueltos.
La cubierta exterior Plenum (OFNP) es resistente al fuego y produce poco humo para minimizar los daños.
Cableado de alta densidad para diversos entornos
Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento
Salas de comunicaciones
Fibra limpia significa rendimiento
Un extremo limpio es el principal requisito para la confiabilidad y la conexión de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de casetes.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente