MT-7076 es un nuevo esquema de anti-interferencia de línea de búsqueda utilizando la señal digital de recepción y decodificación de la tecnología, el grado de anti-interferencia es mayor, más precisa, elimina los falsos positivos. Al mismo tiempo, tiene las funciones de búsqueda de línea analógica, búsqueda de línea anti-interferencia, prueba de conexión de cable de red, prueba de longitud de cable de red, prueba PoE, prueba de Flash de puerto y detalles de switches, prueba de conectores de cable de red, etc. El kit es ampliamente aplicable a la ingeniería de línea de red de telecomunicaciones y el trabajo de mantenimiento de rutina, la ingeniería de línea de red de ordenadores, y otra ingeniería de línea de alambre de metal y el trabajo de mantenimiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Pro'sKit® Kit de sonda y comprobador de cables de red con pantalla LCD
Pro'sKit® LCD Comprobador de cables de red y kit de sondas
Características
El MT-7076 tiene funciones de localización de líneas, comprobación de conexiones de cables de red, etc. Se trata de un nuevo esquema de localización de líneas antiinterferencias que utiliza tecnología de recepción y descodificación de señales digitales.
La señal antiinterferencias y la señal normal pueden conmutarse a voluntad. El cable puede localizarse rápidamente en función de la intensidad de la señal en el receptor.
Lejos del cable de red de destino
Cerca del cable de red de destino
Confirma el cable de red de destino
Juzga la conexión incorrecta, el cortocircuito y el circuito abierto de los cables RJ11/RJ45.
El comprobador puede mostrar el modo de alimentación PoE, el tipo estándar, la tensión PoE, el electrodo positivo y negativo de tensión, etc.
Se puede localizar la interfaz del cable en el switch a través del indicador LED parpadeante. Mientras tanto, se puede comprobar el rendimiento de trabajo del switch de red.
Sirve para comprobar si la clavija RJ45 está bien conectada al cable al crimpar un enchufe. Solo es necesario insertar un extremo del cable.
Pro'sKit® LCD Comprobador de cables de red y kit de sondas
MT-7076 es un nuevo esquema de anti-interferencia de línea de búsqueda utilizando la señal digital de recepción y decodificación de la tecnología, el grado de anti-interferencia es mayor, más precisa, elimina los falsos positivos. Al mismo tiempo, tiene las funciones de búsqueda de línea analógica, búsqueda de línea anti-interferencia, prueba de conexión de cable de red, prueba de longitud de cable de red, prueba PoE, prueba de Flash de puerto y detalles de switches, prueba de conectores de cable de red, etc. El kit es ampliamente aplicable a la ingeniería de línea de red de telecomunicaciones y el trabajo de mantenimiento de rutina, la ingeniería de línea de red de ordenadores, y otra ingeniería de línea de alambre de metal y el trabajo de mantenimiento.
El MT-7076 tiene funciones de localización de líneas, comprobación de conexiones de cables de red, etc. Se trata de un nuevo esquema de localización de líneas antiinterferencias que utiliza tecnología de recepción y descodificación de señales digitales.
La señal antiinterferencias y la señal normal pueden conmutarse a voluntad. El cable puede localizarse rápidamente en función de la intensidad de la señal en el receptor.
Lejos del cable de red de destino
Cerca del cable de red de destino
Confirma el cable de red de destino
Juzga la conexión incorrecta, el cortocircuito y el circuito abierto de los cables RJ11/RJ45.
El comprobador puede mostrar el modo de alimentación PoE, el tipo estándar, la tensión PoE, el electrodo positivo y negativo de tensión, etc.
Se puede localizar la interfaz del cable en el switch a través del indicador LED parpadeante. Mientras tanto, se puede comprobar el rendimiento de trabajo del switch de red.
Sirve para comprobar si la clavija RJ45 está bien conectada al cable al crimpar un enchufe. Solo es necesario insertar un extremo del cable.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
129,00 € (IVA excluido)
156,09 € (IVA incluido)