FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España (Español / € EUR)
Contáctanos

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.
Esta imagen trata sobre AM-OS2XXSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado personalizado símplex OS2 monomodo LC/SC/FC/ST/LSH 3.0mm

Hot #20745
Hot #20745

Fibra G.657.A1 Interior Resistencia a roedores

4,30 € (IVA excluido)
FS P/N: AM-OS2XXSX
5,20 € (IVA incluido)
FS P/N: AM-OS2XXSX
86K vendidos
88 comentarios
16 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Conector A:
LC UPC
Conector B:
LC UPC
Chaqueta de cable:
PVC
Pulling eye:
Ninguno
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 26 de abr., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
120,00 € por DHL Economy Select
Diseño de solución
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cables de fibra óptica blindado monomodo sobresalientes

El cable de fibra óptica blindado con armadura metálica incorporada puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las zonas más peligrosas, incluidos los entornos con poco polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores que causan daños.
Nota: E2000 es un conector LSH con una chaqueta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC/LSH
Tipo de pulido
UPC/APC
Modo de fibra
OS2 9/125 μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Cantidad de fibras
Símplex
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Grado de fibra
G.657.A1
Radio mínimo de curvatura
10/5D (dinámico/estático)
Chaqueta de cable
PVC/LSZH/OFNP
Carga de tracción
120/225N (largo/corto plazo)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB, APC≥60dB (LC/SC/ST/FC)
UPC≥55dB, APC≥75dB (LSH)
Temperatura de funcionamiento
-25~70°C
Temperatura de almacenamiento
-25~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

El tubo de acero resistente protege aún más la conexión de red
El tubo de acero inoxidable puede proporcionar una buena protección contra la rotura de la fibra óptica y ser utilizado en un entorno de aceite, gas y humedad leve, lo que garantiza el funcionamiento de la red.
Resistencia al pisoteo
Resistencia a la humedad
Resistencia a los gases
Resistencia al aceite
Resistencia a los roedores/plagas
Cable de grado portador con calidad garantizada

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz durante el doblado de los cables y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento de la holgura y el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión alcanzan una vida útil de hasta 500 inserciones.

Resistencia a la tracción de 120N-225N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Dos tipos de pulido para distintas exigencias de sensibilidad de la señal
Los extremos de la fibra de UPC y APC dan lugar a diferentes pérdidas de señal. Con un extremo angulado de 8º, APC
es más adecuado para aplicaciones de señal de fibra óptica de alta precisión.
UPC se utiliza principalmente para la televisión, la telefonía y los sistemas de datos.
APC se utiliza principalmente para FTTX, PON y otros sistemas WDM.
Tres materiales de chaqueta utilizados en diversas zonas de cableado

Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC, LSZH porque cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.

Especificaciones

Cables de fibra óptica blindado monomodo sobresalientes

El cable de fibra óptica blindado con armadura metálica incorporada puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las zonas más peligrosas, incluidos los entornos con poco polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores que causan daños.
Nota: E2000 es un conector LSH con una chaqueta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC/SC/ST/FC/LSH
Tipo de pulido
UPC/APC
Modo de fibra
OS2 9/125 μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Cantidad de fibras
Símplex
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Grado de fibra
G.657.A1
Radio mínimo de curvatura
10/5D (dinámico/estático)
Chaqueta de cable
PVC/LSZH/OFNP
Carga de tracción
120/225N (largo/corto plazo)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB, APC≥60dB (LC/SC/ST/FC)
UPC≥55dB, APC≥75dB (LSH)
Temperatura de funcionamiento
-25~70°C
Temperatura de almacenamiento
-25~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
El tubo de acero resistente protege aún más la conexión de red
El tubo de acero inoxidable puede proporcionar una buena protección contra la rotura de la fibra óptica y ser utilizado en un entorno de aceite, gas y humedad leve, lo que garantiza el funcionamiento de la red.
Resistencia al pisoteo
Resistencia a la humedad
Resistencia a los gases
Resistencia al aceite
Resistencia a los roedores/plagas
Cable de grado portador con calidad garantizada

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz durante el doblado de los cables y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento de la holgura y el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión alcanzan una vida útil de hasta 500 inserciones.

Resistencia a la tracción de 120N-225N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Dos tipos de pulido para distintas exigencias de sensibilidad de la señal
Los extremos de la fibra de UPC y APC dan lugar a diferentes pérdidas de señal. Con un extremo angulado de 8º, APC
es más adecuado para aplicaciones de señal de fibra óptica de alta precisión.
UPC se utiliza principalmente para la televisión, la telefonía y los sistemas de datos.
APC se utiliza principalmente para FTTX, PON y otros sistemas WDM.
Tres materiales de chaqueta utilizados en diversas zonas de cableado

Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas OFNP, PVC, LSZH porque cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

4,30 € (IVA excluido)

5,20 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes