FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.
Esta imagen trata sobre FS-FAOC-SC-MM-P.

Conector de ensamblaje en campo de ferrula pre-pulida multimodo SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 de 0.9/2.0/3.0mm, conector rápido, 10 unidades/paquete

#206457
#206457

SC UPC 0.9, 2.0, 3.0mm OM2/OM3/OM4/OM5

50,82 € (IVA incluido)
FS P/N: FS-FAOC-SC-MM-P
1 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 03 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 multimodo 0,9/2,0/3,0mm conector de montaje de campo de virola prepulido conector rápido/rápido, 10 unidades por paquete

Los conectores rápidos SC/UPC son conectores prepulidos de fábrica que se pueden instalar en el campo y eliminan por completo la necesidad de pulir a mano en el campo. La tecnología de empalme mecánico comprobada que garantiza una alineación precisa de la fibra, un trozo de fibra precortado de fábrica y un gel patentado de coincidencia de índices se combinan para ofrecer una terminación inmediata de bajas pérdidas a las fibras ópticas. La serie de conectores de montaje en campo ya es una solución popular para cableado óptico dentro de edificios y pisos para aplicaciones LAN y CCTV y, con la expansión de FTTX, ya está demostrando ser el conector elegido por los operadores tradicionales, municipios, empresas de servicios públicos y operadores alternativos. Este conector óptico de montaje en campo sirve para fibra multimodo OM2/OM3/OM4/OM5 con un diámetro de 0,9/2,0/3,0 mm (Retira el clip trasero negro cuando trabaje con fibras de 2,0/3,0 mm).

Especificaciones
Tipo de conector
SC
Pulido
UPC
Férula
Cerámica
Modo de fibra
OM2/OM3/OM4/OM5 multimodo
Diámetros del cable
0,9/2,0/3,0mm
Dimensión
50mm
Pérdida de inserción
≤ 0,35dB
Pérdida de retorno
≥ 20dB
Prueba de tensión
0,9mm 10 N, 2,0mm 20 N, 3,0mm 50 N
Temperatura
Almacenamiento -40 a 85 °C
En funcionamiento -40 a 85 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Conectores prepulidos compatibles con la instalación en el campo
Los conectores rápidos están diseñados para entornos locales, paneles de conexión y requisitos rápidos de reparación/reemplazo, así como aplicaciones que requieren una rápida implementación de red.
Reinsertado hasta dos veces
Para cables ópticos OM2/OM3/OM4/OM5
Pérdida de inserción ≤0,35 dB
Instrucciones de instalación

Inserta la fibra en el tapón de rosca

Retira el amortiguador hermético de 900 μm y límpielo con un paño húmedo con alcohol

Corte la fibra desnuda a 8 mm con un dispositivo óptico cortador de fibra

Inserta la fibra en el cuerpo del conector a través de la guía de fibra y deténgase cuando se doble

Empuja el anillo fijo hacia adelante para bloquear la fibra y luego apriete el tapón de rosca

Instale la carcasa SC para completar la conexión y luego finalizará la instalación

Especificaciones

SC/UPC OM2/OM3/OM4/OM5 multimodo 0,9/2,0/3,0mm conector de montaje de campo de virola prepulido conector rápido/rápido, 10 unidades por paquete

Los conectores rápidos SC/UPC son conectores prepulidos de fábrica que se pueden instalar en el campo y eliminan por completo la necesidad de pulir a mano en el campo. La tecnología de empalme mecánico comprobada que garantiza una alineación precisa de la fibra, un trozo de fibra precortado de fábrica y un gel patentado de coincidencia de índices se combinan para ofrecer una terminación inmediata de bajas pérdidas a las fibras ópticas. La serie de conectores de montaje en campo ya es una solución popular para cableado óptico dentro de edificios y pisos para aplicaciones LAN y CCTV y, con la expansión de FTTX, ya está demostrando ser el conector elegido por los operadores tradicionales, municipios, empresas de servicios públicos y operadores alternativos. Este conector óptico de montaje en campo sirve para fibra multimodo OM2/OM3/OM4/OM5 con un diámetro de 0,9/2,0/3,0 mm (Retira el clip trasero negro cuando trabaje con fibras de 2,0/3,0 mm).

Especificaciones
Tipo de conector
SC
Pulido
UPC
Férula
Cerámica
Modo de fibra
OM2/OM3/OM4/OM5 multimodo
Diámetros del cable
0,9/2,0/3,0mm
Dimensión
50mm
Pérdida de inserción
≤ 0,35dB
Pérdida de retorno
≥ 20dB
Prueba de tensión
0,9mm 10 N, 2,0mm 20 N, 3,0mm 50 N
Temperatura
Almacenamiento -40 a 85 °C
En funcionamiento -40 a 85 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Conectores prepulidos compatibles con la instalación en el campo
Los conectores rápidos están diseñados para entornos locales, paneles de conexión y requisitos rápidos de reparación/reemplazo, así como aplicaciones que requieren una rápida implementación de red.
Reinsertado hasta dos veces
Para cables ópticos OM2/OM3/OM4/OM5
Pérdida de inserción ≤0,35 dB
Instrucciones de instalación

Inserta la fibra en el tapón de rosca

Retira el amortiguador hermético de 900 μm y límpielo con un paño húmedo con alcohol

Corte la fibra desnuda a 8 mm con un dispositivo óptico cortador de fibra

Inserta la fibra en el cuerpo del conector a través de la guía de fibra y deténgase cuando se doble

Empuja el anillo fijo hacia adelante para bloquear la fibra y luego apriete el tapón de rosca

Instale la carcasa SC para completar la conexión y luego finalizará la instalación

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

50,82 € (IVA incluido)

Prepedido