El transceptor QSFP-DD compatible Cisco QDD-2X100-SR4-S soporta longitudes de enlace de hasta 100 m sobre fibra multimodo (MMF) a través de conectores MTP/MPO-24.
Este transceptor cumple los estándares IEEE 802.3bm y QSFP-DD MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para Ethernet 2×100GBASE-SR4, centros de datos y conexiones de switch y router.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco QDD-2X100-SR4 200GBASE-2SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MTP/MPO-24 MMF
Hot #194448
Hot #194448
640,09 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-SR4-2x100G
19 vendidos
12 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 25 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Cisco QDD-2X100-SR4-S 200GBASE-2SR4 QSFP-DD (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-24, DOM)
Specifications
Compatible con Cisco
QDD-2X100-SR4-S
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m
Conector
MTP/MPO-24
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Sobrecarga del receptor
3.4dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
FEC integrado
No
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantía
5 años
*El transceptor QDD-SR4-2x100G debe utilizarse con un cable troncal MTP de 24 fibras con una secuencia de hilos especial, que puede solicitar a tu AM.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-24 | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC | Duplex LC |
Distancia del cable (máx.) | 100m | 70m@OM3/100m@OM4 | 2km | 10km |
Tipo de cable | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 8x25G NRZ | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Chip | Macom | Inphi | Oclaro | Inphi |
Temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, centros de datos, conexiones de switch y router | 200G Ethernet, interconexión de centros de datos, informática de alto rendimiento | Ethernet 200G, centro de datos, redes en nube | Ethernet 200G, centro de datos, red troncal 5G |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
12
0
0
0
0
R***k
United States
20 de dic. de 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***d
United States
15 de nov. de 2023
I'm sure we will need more items in the near future, I will urge the engineers to shop FS for any future requirements.
I was very impressed on how quickly this order shipped and the level of service that we have received.
I was very impressed on how quickly this order shipped and the level of service that we have received.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***f
United States
12 de oct. de 2023
My order arrived today and I'm very happy with everything - especially your friendly and professional service which is appreciated. I'm impressed with the quality of the cables and I'll be sure to check out FS in future for any other parts or equipment.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente