El transceptor SFP compatible con H3C EPON ONU proporciona hasta 10.3125G-TX/10.3125G-RX y 1.25G-TX/1.25G-RX hasta 20 km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1577nmTx/1270nmRx y 1490nmTx/1310nmRx mediante un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 85 °C. También soporta monitorización óptica digital (DOM) para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente las normas IEEE802.3 2018 PR30 de aplicación a 20km y RoHS, y es ideal para sistemas EPON 10G y aplicaciones FTTx.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10G EPON OLT SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx y 1490nm-Tx/1310nm-Rx PR30 20km DOM SC SMF (Industrial, 20PIN)
Módulo transceptor compatible con H3C 10.3125G-TX/10.3125G-RX y 1.25G-TX/1.25G-RX EPON (SMF, 1577nmTx/1270nmRx y 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
1490nm-TX/1310nm-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
DFB (1490nm)
3~7dBm (1.25G)
-30~-10dBm (1.25G)
-10dBm (1.25G)
-30dBm (1.25G)
5dBm (1.25G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Módulo transceptor compatible con H3C 10.3125G-TX/10.3125G-RX y 1.25G-TX/1.25G-RX EPON (SMF, 1577nmTx/1270nmRx y 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
El transceptor SFP compatible con H3C EPON ONU proporciona hasta 10.3125G-TX/10.3125G-RX y 1.25G-TX/1.25G-RX hasta 20 km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1577nmTx/1270nmRx y 1490nmTx/1310nmRx mediante un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 85 °C. También soporta monitorización óptica digital (DOM) para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente las normas IEEE802.3 2018 PR30 de aplicación a 20km y RoHS, y es ideal para sistemas EPON 10G y aplicaciones FTTx.
1490nm-TX/1310nm-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
DFB (1490nm)
3~7dBm (1.25G)
-30~-10dBm (1.25G)
-10dBm (1.25G)
-30dBm (1.25G)
5dBm (1.25G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
199,00 € (IVA excluido)
240,79 € (IVA incluido)