Bastoncillos de fibra óptica, consumibles ideales para limpiar conectores de 1.25mm, están hechos de poliéster y poliuretano de alta calidad. El material del mango es polipropileno, y se utilizan materiales antiestáticos y fibras superfinas para una limpieza efectiva. Se pueden utilizar para limpiar los extremos de los conectores instalados, desde el interior de la carcasa. La limpieza se logra insertando la punta de microfibra dentro de la abertura del adaptador y girándola una vez. O al limpiar conectores de fibra, simplemente presionar suavemente o limpiar, y se completa la limpieza.
El material de microfibra permite al usuario limpiar los extremos de los conectores instalados sin rayar la superficie y garantiza una limpieza perfecta la primera vez. La longitud del bastoncillo de soporte se puede acortar, eligiendo de manera flexible según el escenario de uso.
Haz clic para ampliar la imagen
Bastoncillos de limpieza de fibra óptica de 1.25mm NEOCLEAN-S, grado antiestático (200 piezas/paquete)
Bastoncillos de limpieza de fibra óptica de 1.25mm, grado antiestático (200 piezas/paquete)
Características
Solución óptima para limpiar la contaminación de todos los adaptadores y conectores de 1.25mm sin dejar ningún área desatendida.
Bastoncillos de limpieza de fibra óptica de 1.25mm, grado antiestático (200 piezas/paquete)
Bastoncillos de fibra óptica, consumibles ideales para limpiar conectores de 1.25mm, están hechos de poliéster y poliuretano de alta calidad. El material del mango es polipropileno, y se utilizan materiales antiestáticos y fibras superfinas para una limpieza efectiva. Se pueden utilizar para limpiar los extremos de los conectores instalados, desde el interior de la carcasa. La limpieza se logra insertando la punta de microfibra dentro de la abertura del adaptador y girándola una vez. O al limpiar conectores de fibra, simplemente presionar suavemente o limpiar, y se completa la limpieza.
El material de microfibra permite al usuario limpiar los extremos de los conectores instalados sin rayar la superficie y garantiza una limpieza perfecta la primera vez. La longitud del bastoncillo de soporte se puede acortar, eligiendo de manera flexible según el escenario de uso.
Solución óptima para limpiar la contaminación de todos los adaptadores y conectores de 1.25mm sin dejar ningún área desatendida.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
109,00 € (IVA excluido)
131,89 € (IVA incluido)