El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo 25G SFP28 está diseñado para usarse en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con IEEE P802.3 y SFP28 MSA. Cada conector SFP28 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer.Con estas características, este cable de cobre de conexión directa de alta velocidad y fácil instalación es adecuado para la conectividad a corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con NETGEAR, 25G SFP28 3m (10ft)
#187950
#187950
54,45 € (IVA incluido)
FS P/N: S28-PC03
4 vendidos
102 comentarios
2 preguntas
Longitud:
965 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de jun., 2024
596 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable SFP28 DAC de 25G compatible con NETGEAR (3 metros, pasivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Especificaciones
Número de parte
S28-PC03
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP28 to SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Radio mínimo de curvatura
25mm
Calibre de cable
30AWG
Longitud del cable
3m (10ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Consumo típico de energía
≤0.5W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Aplicación
Ethernet de 25G, centro de datos, inalámbrico 5G
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El DAC de 25G presenta un consumo de energía ultra bajo para ahorrar energía y simplifica el empalme para la conectividad de corta distancia en comparación con el uso de la óptica.
<0.1W
Bajo consumo de energía
25Gbps
Alta velocidad
Cable de cobre pasivo
Simplifica el empalme
Utilizado en la arquitectura spine-leaf, logra una escala de red más grande
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
El DAC SFP28 de 25G ha pasado por un elaborado sistema de pruebas en el laboratorio de FS, lo que garantiza una compatibilidad excepcional y un funcionamiento impecable.
Habilita la conectividad perfecta para tu red
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
92
8
2
0
0
B***g
Netherlands
20 de my. de 2024
Quick delivery, good quality
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***a
Spain
09 de febr. de 2024
Se ha entregado muy rápido con una buena logística de seguimiento. Ha funcionado correctamente.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***a
Switzerland
09 de nov. de 2023
Very quick delivery. Thank you so much!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente