El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo 25G SFP28 está diseñado para usarse en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con IEEE P802.3 y SFP28 MSA. Cada conector SFP28 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer.Con estas características, este cable de cobre de conexión directa de alta velocidad y fácil instalación es adecuado para la conectividad a corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con NETGEAR, 25G SFP28 1m (3ft)
Cable SFP28 DAC de 25G compatible con NETGEAR (1 metro, pasivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones
Vídeos
Cable SFP28 DAC de 25G compatible con NETGEAR (1 metro, pasivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo 25G SFP28 está diseñado para usarse en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con IEEE P802.3 y SFP28 MSA. Cada conector SFP28 consta de una EEPROM que proporciona información del producto que el sistema host puede leer.Con estas características, este cable de cobre de conexión directa de alta velocidad y fácil instalación es adecuado para la conectividad a corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
31,46 € (IVA incluido)