El soporte de montaje en poste CA-R004 se utiliza para instalar una serie de cámaras IP FS en una orientación de montaje en poste. Este soporte tiene una construcción robusta y es resistente a la intemperie, y se puede configurar fácilmente y la instalación es perfecta para el uso en lugares de difícil acceso.
Haz clic para ampliar la imagen
CA-R004, soporte de montaje en poste para cámaras tipo bala
#187288
#187288
9,56 € (IVA incluido)
FS P/N: CA-R004
9 vendidos
0 comentario
0 pregunta
8 en almacén global. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Soporte de montaje en poste para cámaras tipo bala CA-R004
Especificaciones
Aplicación
Instalación en exteriores, postes o rieles para cámaras tipo bala
Dimensiones (L × W × H)
99 × 90 × 38mm (3.90” × 3.54” × 1.50”)
Peso
0.2kg (0.44lb)
Material
Aleación de aluminio, acero inoxidable
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Todo el material de aluminio, pintura en aerosol de superficie
El soporte está hecho de aleación de aluminio, engrosado y reforzado, tratado con pintura antioxidante, a prueba de óxido, resistente a la corrosión, resistente a los ácidos, resistente a los álcalis, y tiene una larga vida útil.
Compatible con soportes de monitor para la instalación
Más detalles están disponibles
Los múltiples orificios de montaje permiten la expansión del soporte y la instalación del aro de acero inoxidable es simple y conveniente.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente