FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.
Esta imagen trata sobre Q-4S28AO07.

Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 7m (23ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28

#187051
#187051

≤3.5W 7.5mm Fibra óptica

FS P/N: Q-4S28AO07
11 vendidos
17 comentarios
0 pregunta
7 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

AOC compatible con HPE Aruba 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (1 metro, QSFP28 a SFP28)

El cable óptico activo de conexión HPE Aruba compatible QSFP28 a 4x25G SFP28 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con los estándares QSFP28 y SFP28 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP28 de 100G en un extremo y cuatro puertos SFP28 de 25G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.

Especificaciones
Número de parte
Q-4S28AO07
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
100 Gbps
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Longitud del cable
7m (23ft)
Tipo de fibra
OM3
Material de chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento. 

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Tipo de cable
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Cobre de conexión directa activa
Cobre de conexión directa pasiva
Cobre de conexión directa pasiva
Velocidad de datos
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<3.5W
<1.65W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Longitud del cable
1-50m (3ft-164ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Alambre AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
30mm
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
Tipo de fibra
Fibra óptica
Fibra óptica
Cobre
Cobre
Cobre
Material de chaqueta
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Especificaciones

AOC compatible con HPE Aruba 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (1 metro, QSFP28 a SFP28)

El cable óptico activo de conexión HPE Aruba compatible QSFP28 a 4x25G SFP28 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con los estándares QSFP28 y SFP28 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP28 de 100G en un extremo y cuatro puertos SFP28 de 25G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.

Especificaciones
Número de parte
Q-4S28AO07
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
100 Gbps
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Longitud del cable
7m (23ft)
Tipo de fibra
OM3
Material de chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento. 

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Tipo de cable
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Cobre de conexión directa activa
Cobre de conexión directa pasiva
Cobre de conexión directa pasiva
Velocidad de datos
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<3.5W
<1.65W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Longitud del cable
1-50m (3ft-164ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Alambre AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
30mm
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
Tipo de fibra
Fibra óptica
Fibra óptica
Cobre
Cobre
Cobre
Material de chaqueta
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

255,31 € (IVA incluido)

7 en almacén global