El cable óptico activo de conexión HPE Aruba compatible QSFP28 a 4x25G SFP28 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con los estándares QSFP28 y SFP28 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP28 de 100G en un extremo y cuatro puertos SFP28 de 25G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible con HPE Aruba, 5m (16ft) 100G QSFP28 a 4x25G SFP28
AOC compatible con HPE Aruba 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (5 metros, QSFP28 a SFP28)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cable óptico activo | Cable óptico activo | Cobre de conexión directa activa | Cobre de conexión directa pasiva | Cobre de conexión directa pasiva |
Velocidad de datos | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <3.5W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longitud del cable | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Alambre AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Radio de curvatura mínimo | 7.5mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Tipo de fibra | Fibra óptica | Fibra óptica | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de chaqueta | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
AOC compatible con HPE Aruba 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 (5 metros, QSFP28 a SFP28)
El cable óptico activo de conexión HPE Aruba compatible QSFP28 a 4x25G SFP28 funciona a través de fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con los estándares QSFP28 y SFP28 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP28 de 100G en un extremo y cuatro puertos SFP28 de 25G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Tipo de cable | Cable óptico activo | Cable óptico activo | Cobre de conexión directa activa | Cobre de conexión directa pasiva | Cobre de conexión directa pasiva |
Velocidad de datos | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <3.5W | <1.65W | <1.8W | <0.5W | <0.5W |
Longitud del cable | 1-50m (3ft-164ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) |
Alambre AWG | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
Radio de curvatura mínimo | 7.5mm | 30mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm |
Tipo de fibra | Fibra óptica | Fibra óptica | Cobre | Cobre | Cobre |
Material de chaqueta | OFNP | OFNP | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
250,47 € (IVA incluido)