Haz clic para ampliar la imagen
Customized OM4 Multimode LC/SC Short Boot Fiber Optic Patch Cable
#186474
#186474
5,60 € (IVA excluido)
FS P/N: OM4XXSXX6,78 € (IVA incluido)
FS P/N: OM4XXSXX
2.9K vendidos
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Cantidad de fibras:
Dúplex
Conector A:
LC UPC con bota estándar
Conector B:
LC UPC con bota corta de 12mm
Chaqueta de cable:
PVC
Diámetro del cable:
2.0mm
Color del cable:
Aqua
Prepedido. envío antes de 03 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Especificaciones
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5,60 € (IVA excluido)
6,78 € (IVA incluido)
Prepedido