FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.
Esta imagen trata sobre 5EIMWH-U.

Adaptador/Acoplador/Conector RJ45 Keystone Cat5e, sin blindaje, hembra a hembra - blanco (12pzas./paquete)

#185865
#185865

Cable 1GBase-T 22-26AWG

20,57 € (IVA incluido)
FS P/N: 5EIMWH-U
90 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Color:
22 en almacén global. Recibe tu pedido el 06 de jun., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 17 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios

Módulo de inserción Keystone de acoplador RJ45 (8P8C) Cat5e, UTP

Los módulos de inserción Keystone proporcionan una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más.Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat5e sin apantallar para crear un cable más largo.

Especificaciones
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat5e
Color
Blanco
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes
El chapado en oro ofrece la máxima resistencia a la corrosión
Cumple EIA/TIA Cat6
Módulo probado en fábrica
Especificaciones

Módulo de inserción Keystone de acoplador RJ45 (8P8C) Cat5e, UTP

Los módulos de inserción Keystone proporcionan una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más.Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat5e sin apantallar para crear un cable más largo.

Especificaciones
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat5e
Color
Blanco
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes
El chapado en oro ofrece la máxima resistencia a la corrosión
Cumple EIA/TIA Cat6
Módulo probado en fábrica

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

20,57 € (IVA incluido)

22 en almacén global