El carrete de cable de fibra óptica está hecho de materiales ABS y PC, ideal para el uso en aplicaciones de comunicación, radiodifusión y audio profesional. Se utiliza con puentes industriales, cables de red y cables de audio y vídeo, y ofrece un importante ahorro de costes gracias a la integración directa del cable en la carcasa del carrete. Con una gran variedad de opciones y configuraciones de montaje de cables, se proporciona flexibilidad para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación, incluida la eficiencia de almacenamiento, el despliegue rápido y la facilidad de manejo.
Haz clic para ampliar la imagen
Carrete de cable de fibra óptica industrial portátil desplegable en campo, 100-1060m
Carrete de cable de fibra óptica industrial portátil desplegable en campo, 100-1060m
(13.35''x19.21''x13.43'')
Características
Este carrete para cable de alimentación con tira mágica y muesca para cable mantiene sus cables organizados y listos para la acción, y ya no tendrá que preocuparse con nudos o enredos en los cables de extensión.
Carrete de cable de fibra óptica industrial portátil desplegable en campo, 100-1060m
El carrete de cable de fibra óptica está hecho de materiales ABS y PC, ideal para el uso en aplicaciones de comunicación, radiodifusión y audio profesional. Se utiliza con puentes industriales, cables de red y cables de audio y vídeo, y ofrece un importante ahorro de costes gracias a la integración directa del cable en la carcasa del carrete. Con una gran variedad de opciones y configuraciones de montaje de cables, se proporciona flexibilidad para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación, incluida la eficiencia de almacenamiento, el despliegue rápido y la facilidad de manejo.
(13.35''x19.21''x13.43'')
Este carrete para cable de alimentación con tira mágica y muesca para cable mantiene sus cables organizados y listos para la acción, y ya no tendrá que preocuparse con nudos o enredos en los cables de extensión.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
259,00 € (IVA excluido)
313,39 € (IVA incluido)