IWB-E-CAM, módulo de micrófono de cámara enchufable para IWB-5365-E, IWB-5375-E, IWB-5386 -E, con 4K, 8 micrófonos incorporados, captación de 180° y conexión plug-and-play USB tipo C, etc., y le brinda una excelente experiencia de reunión.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de micrófono de cámara 4K enchufable IWB-E-CAM, para IWB-5365-E, IWB-5375-E, and IWB-5386-E
IWB-E-CAM, módulo de micrófono enchufable para cámara 4K con 8 micrófonos y captación de 180°
Características
Equipado con una cámara 4K de alta calidad y trae imágenes claras y precisas para asegurar la reunión va sin problemas.
Velocidad de transmisión eficiente con interfaz USB tipo-C. Equipado con orificios de alineación magnéticos para una instalación conveniente, evitando cables engorrosos.
IWB-E-CAM, módulo de micrófono enchufable para cámara 4K con 8 micrófonos y captación de 180°
IWB-E-CAM, módulo de micrófono de cámara enchufable para IWB-5365-E, IWB-5375-E, IWB-5386 -E, con 4K, 8 micrófonos incorporados, captación de 180° y conexión plug-and-play USB tipo C, etc., y le brinda una excelente experiencia de reunión.
Equipado con una cámara 4K de alta calidad y trae imágenes claras y precisas para asegurar la reunión va sin problemas.
Velocidad de transmisión eficiente con interfaz USB tipo-C. Equipado con orificios de alineación magnéticos para una instalación conveniente, evitando cables engorrosos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
180,29 € (IVA incluido)