El transceptor GPON OLT SFP proporciona hasta 2.5G-TX/1.25G-RX hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1490nm-TX/1310nm-RX a través de un conector SC. Puede operar a temperaturas entre -40°C y 85°C. El soporte de monitoreo óptico digital (DOM) también está presente para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Cumple totalmente con los estándares SFF-8472, ITU-T G.984.2 y RoHS y es ideal para sistemas GPON y aplicaciones FTTx.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico industrial personalizado, GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX clase B+ 20km DDM SC SMF industrial
Módulo transceptor 2.5G-TX/1.25G-RX GPON (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, clase B+, 20km, SC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Módulo transceptor 2.5G-TX/1.25G-RX GPON (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, clase B+, 20km, SC, DOM)
El transceptor GPON OLT SFP proporciona hasta 2.5G-TX/1.25G-RX hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1490nm-TX/1310nm-RX a través de un conector SC. Puede operar a temperaturas entre -40°C y 85°C. El soporte de monitoreo óptico digital (DOM) también está presente para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Cumple totalmente con los estándares SFF-8472, ITU-T G.984.2 y RoHS y es ideal para sistemas GPON y aplicaciones FTTx.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
59,29 € (IVA incluido)