Un soporte de montaje en pared fácil de montar que puede ajustarse horizontalmente con precisión para obtener el campo de visión ideal. El diseño de esquina anticaída mejora el factor de seguridad al colgarlo en la pared y es un compañero ideal para diversos entornos de colaboración. Específicamente diseñado para tres modelos de pizarras interactivas (IWB-5365-S/IWB-5375-S/IWB-5386-S), proporcionando una solución ideal para salas de conferencias.
Haz clic para ampliar la imagen
Soporte de pared IWB-WM para pizarra blanca interactiva
Soporte de pared para pizarra blanca interactiva
El diseño montado en pared ahorra espacio y, al mismo tiempo, consigue un colgado seguro, ofreciéndote una experiencia segura.
Diseño de doble gancho
Duplica el factor de seguridad
Tornillos de seguridad
Audiovisuales estables, no fáciles de doblar
Diseño anticaída de esquina
Elimina los riesgos de seguridad
Múltiples pasos de orificios con ajuste fino horizontal y adecuado para pantallas interactivas de 65", 75" y 86".
El soporte de pared ajustable soporta una gran variedad de entornos de aprendizaje y colaboración.
S***s
United States
D***e
United States