El cable de fibra óptica insensible a la curvatura IL ultra bajo de 0.15dB es menos atenuado cuando está doblado o torcido en comparación con los cables de fibra insensibles doblados tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos y otras redes empresariales.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST símplex 0.08dB IL OM2 multimodo insensible a la curvatura
LC/SC/FC/ST OM2 50/125 símplex multimodo élite Cable de fibra óptica insensible a la curvatura
Características
Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas de OFNP, PVC y LSZH.
LC/SC/FC/ST OM2 50/125 símplex multimodo élite Cable de fibra óptica insensible a la curvatura
El cable de fibra óptica insensible a la curvatura IL ultra bajo de 0.15dB es menos atenuado cuando está doblado o torcido en comparación con los cables de fibra insensibles doblados tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos y otras redes empresariales.
Es importante conocer las diferencias entre las chaquetas de OFNP, PVC y LSZH.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
4,10 € (IVA excluido)
4,96 € (IVA incluido)