El cable de fibra óptica multimodo OM4 50/125 μm con revestimiento protector ajustado insensible a la flexión tiene una menor atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST/LSH/MU OM4 50/125 símplex multimodo
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST/LSH/MU OM4 símplex multimodo
Características
Transceptores SFP/SFP+/XFP y adaptadores LC compatibles.
Transceptores GBIC/X2/XENPAK y adaptadores SC compatibles.
Para redes de telecomunicaciones, CATV de fibra, FTTH, etc.
Para comunicación de datos, FTTH, campus, redes corporativas, etc.
Para comunicación de datos, equipos de medición, láseres, etc.
Para centros de datos, redes empresariales, densidad de cableado de fibra 2x sobre conectores SC.
Es importante conocer las diferencias entre OFNP, PVC, LSZH chaquetas porque cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
Vídeos
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC/SC/FC/ST/LSH/MU OM4 símplex multimodo
El cable de fibra óptica multimodo OM4 50/125 μm con revestimiento protector ajustado insensible a la flexión tiene una menor atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes.
Transceptores SFP/SFP+/XFP y adaptadores LC compatibles.
Transceptores GBIC/X2/XENPAK y adaptadores SC compatibles.
Para redes de telecomunicaciones, CATV de fibra, FTTH, etc.
Para comunicación de datos, FTTH, campus, redes corporativas, etc.
Para comunicación de datos, equipos de medición, láseres, etc.
Para centros de datos, redes empresariales, densidad de cableado de fibra 2x sobre conectores SC.
Es importante conocer las diferencias entre OFNP, PVC, LSZH chaquetas porque cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2,80 € (IVA excluido)
3,39 € (IVA incluido)