El dongle IWB-WSS es un tipo de dispositivo de reflejo de pantalla con un botón de control, que puede transmitir de forma inalámbrica la fuente de un ordenador portátil/teléfono inteligente/tableta a la pizarra blanca interactiva. Trabajando con IWB-WSS, el dongle USB-A te permite proyectar la pantalla sin esfuerzo.
Haz clic para ampliar la imagen
Dongle inalámbrico de pantalla compartida IWB-WSS, para pizarra blanca interactiva, USB-A Plug and Play, resolución de hasta 1080P
Dongle inalámbrico de pantalla compartida IWB-WSS, para pizarra blanca interactiva FS, USB-A Plug and Play
(13.75x75.02x152.14mm)
Con la potencia de salida de transmisión de codificación de hardware 1080P HD, IWB-WSS permite compartir contenido sin problemas en cualquier sala de conferencias al eliminar la instalación de software o cables.
IWB-WSS puede conectar 8 dispositivos al mismo tiempo y se pueden presentar 4 pantallas simultáneamente en la pantalla. Garantiza imágenes de alta definición e intercambio inalámbrico de contenidos de baja latencia.
Interoperable con una pantalla, el control inverso del ordenador se activa fácilmente haciendo clic o arrastrando en la pantalla. Las operaciones de la pantalla pueden mostrarse simultáneamente en el ordenador.
a***a
United States
I've used this little gadget for work at speaking engagements, and at home. It is super easy to use and very handy to have. I just toss it in my purse or laptop bag and can easily share when I need to while on the go.