FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.
Esta imagen trata sobre MC-OM3.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado de acondicionamiento de modo PVC (OFNR)/LSZH OM3

#17011
#17011
19,05 € (IVA excluido)
FS P/N: MC-OM3
23,05 € (IVA incluido)
FS P/N: MC-OM3
1K vendidos
26 comentarios
2 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conector SM y MM:
LC/UPC
Conector MM:
LC
Diámetro del cable:
2.0mm
Chaqueta de cable:
PVC
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado de acondicionamiento de modo SM 9/125μm equipo a OM3 50/125μm

FS.COM ofrece cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo (MCP) estándar y personalizado en 62.5/125 y 50/125, que se especifican para los transceptores de 1000BASE-LX/LH y 10GBASE-LRM que transmiten en la ventana de 1300nm y se aplican sobre plantas de multimodo.

Lanzar un láser de monomodo en el centro de una fibra multimodo puede generar múltiples señales que confunden al receptor en el otro extremo de la fibra. Estas múltiples señales, causadas por los efectos de retraso de modo diferencial (DMD), limitan severamente las longitudes de las distancias del cable para operar Gigabit Ethernet. Un cable de fibra óptica de acondicionamiento de modo elimina estas múltiples señales al permitir que el lanzamiento de monomodo se aleje del centro de una fibra de multimodo.

Y son compatibles con SC, LC , FC, ST y MT-RJ conectores .

Especificaciones
Conector
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Modo de fibra
9/125μm y 50/125μm
Pulido de conector
UPC/APC
Longitud de onda de operación
850nm y 1310nm
Pérdida de inserción
SM <0.5dB
MM <0.2dB
Pérdida de retorno
SM >55dB
MM >30dB
Relación de potencia acoplada
12dB≤CPR≤20dB
Diámetro exterior de la chaqueta
2.0mm
Material de la chaqueta
PVC
Durabilidad
1000 veces
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Cable de conexión de fibra óptica de acondicionamiento de modo OM3 personalizado

Conforme a la norma IEEE 802.3z, el cable MCP se utiliza especialmente para la interconexión monomodo y multimodo y se aplica sobre plantas multimodo en Gigabit Ethernet.

Diseño de diferentes colores de conectores

Azul para monomodo y blanco cremoso para multimodo, el diseño de los conectores en diferentes colores facilita el reconocimiento y la instalación.

Conectores de baja pérdida de inserción

Los casquillos cerámicos de tolerancia ajustada garantizan una baja pérdida constante para que su red funcione sin problemas.

Empalme desplazado de la línea central

Puede ayudar a evitar los efectos de retardo de modo diferencial, que limitan seriamente las longitudes de distancia de los cables para el funcionamiento de Gigabit Ethernet.

Instalación de cable de acondicionamiento de modo sobre planta de cable multimodo

El cable de acondicionamiento de modo utiliza fibra monomodo y multimodo, lo que permite enviar correctamente una señal monomodo a través de una red multimodo. Para esta aplicación, el extremo monomodo de un cable de acondicionamiento de modo debe conectarse siempre al lado del equipo, mientras que el extremo multimodo debe conectarse al lado de la planta.

Aplicación en centros de datos

Colocado con transceptores 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM El cable de parcheo de acondicionamiento de modo puede aplicarse a la interconexión monomodo y multimodo del centro de datos interno.

Especificaciones

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado de acondicionamiento de modo SM 9/125μm equipo a OM3 50/125μm

FS.COM ofrece cables de fibra óptica de acondicionamiento de modo (MCP) estándar y personalizado en 62.5/125 y 50/125, que se especifican para los transceptores de 1000BASE-LX/LH y 10GBASE-LRM que transmiten en la ventana de 1300nm y se aplican sobre plantas de multimodo.

Lanzar un láser de monomodo en el centro de una fibra multimodo puede generar múltiples señales que confunden al receptor en el otro extremo de la fibra. Estas múltiples señales, causadas por los efectos de retraso de modo diferencial (DMD), limitan severamente las longitudes de las distancias del cable para operar Gigabit Ethernet. Un cable de fibra óptica de acondicionamiento de modo elimina estas múltiples señales al permitir que el lanzamiento de monomodo se aleje del centro de una fibra de multimodo.

Y son compatibles con SC, LC , FC, ST y MT-RJ conectores .

Especificaciones
Conector
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Modo de fibra
9/125μm y 50/125μm
Pulido de conector
UPC/APC
Longitud de onda de operación
850nm y 1310nm
Pérdida de inserción
SM <0.5dB
MM <0.2dB
Pérdida de retorno
SM >55dB
MM >30dB
Relación de potencia acoplada
12dB≤CPR≤20dB
Diámetro exterior de la chaqueta
2.0mm
Material de la chaqueta
PVC
Durabilidad
1000 veces
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Cable de conexión de fibra óptica de acondicionamiento de modo OM3 personalizado

Conforme a la norma IEEE 802.3z, el cable MCP se utiliza especialmente para la interconexión monomodo y multimodo y se aplica sobre plantas multimodo en Gigabit Ethernet.

Diseño de diferentes colores de conectores

Azul para monomodo y blanco cremoso para multimodo, el diseño de los conectores en diferentes colores facilita el reconocimiento y la instalación.

Conectores de baja pérdida de inserción

Los casquillos cerámicos de tolerancia ajustada garantizan una baja pérdida constante para que su red funcione sin problemas.

Empalme desplazado de la línea central

Puede ayudar a evitar los efectos de retardo de modo diferencial, que limitan seriamente las longitudes de distancia de los cables para el funcionamiento de Gigabit Ethernet.

Instalación de cable de acondicionamiento de modo sobre planta de cable multimodo

El cable de acondicionamiento de modo utiliza fibra monomodo y multimodo, lo que permite enviar correctamente una señal monomodo a través de una red multimodo. Para esta aplicación, el extremo monomodo de un cable de acondicionamiento de modo debe conectarse siempre al lado del equipo, mientras que el extremo multimodo debe conectarse al lado de la planta.

Aplicación en centros de datos

Colocado con transceptores 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM El cable de parcheo de acondicionamiento de modo puede aplicarse a la interconexión monomodo y multimodo del centro de datos interno.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

19,05 € (IVA excluido)

23,05 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes