La integración de impresoras de etiquetas en líneas de producción automatizadas suele requerir la instalación de un PLC (o controlador lógico programable) externo. Con la nueva serie MX de POSTEK, la impresora es el PLC. Con unos pocos toques en la pantalla táctil LCD, toda la operación puede ponerse en marcha en un abrir y cerrar de ojos, sin necesidad de tener experiencia previa en codificación.
Haz clic para ampliar la imagen
Motor de impresión industrial Postek MX6 PRO con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 600dpi, velocidad de impresión de 6ips
#169110
#169110
6.892,16 € (IVA incluido)
FS P/N: MX6 PRO
2 vendidos
3 comentarios
2 preguntas
Modelos:
Prepedido. envío antes de 04 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Motor de impresión industrial Postek MX6 PRO con HEAT™, pantalla táctil LCD en color de 4.5", 600dpi, velocidad de impresión de 6ips
Especificaciones
Modelo
MX6 PRO
Modo de impresión
Térmica directa y transferencia térmica
Resolución de impresión
600dpi
Velocidad máxima de impresión
6ips
Anchura máxima de impresión
4.16″(105.6mm)
Longitud máxima de impresión
196″(5000mm)
Memoria
2 GB DDR4 RAM, Flash NAND gestionada de 8GB NAND Flash
Espesor del soporte
0.0024”-0.012” (0.06-0.305mm), incluido el revestimiento
Sensor de medios
Reflectante superior/Reflectante inferior/Transmisivo
Anchura del soporte
0.39″-4.72" (10-120mm)
Anchura de cinta
0.79" a 4.33" (20 a 110mm)
Longitud de cinta
1968'(600m)
MPU
64-bit, cuatro núcleos Arm®Cortex®-53, frecuencia máxima de funcionamiento 1.8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 sombreador) y GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaces
Serie RS-232, 10/100/1000Mbps Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST, interfaz general de señales de I/O, bloque de terminales de cableado de señales de I/O de control lógico
Elementos opcionales
Verificador visual, kit de ahorro de cinta, kit de ahorro de cinta (los accesorios se instalarán en fábrica)
Pantalla LCD
Pantalla táctil capacitiva LCD de 4.5 pulgadas
Potencia nominal
100-240V, 50/60Hz
Peso
18.5kgs(40.79lbs)
Dimensiones (HxWxD)
14.4″x20.3″x16″(366x515x405.8mm)
Temperatura de funcionamiento
0 a 40°C (32 a 104°F)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 60°C (-40 a 140°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Motor de impresión industrial
El exclusivo bastidor de aluminio patentado del motor de impresión es la base de la impresora de la serie MX, junto con una nueva estructura totalmente metálica que ofrece una estabilidad y durabilidad inigualables.
Verificación visual en tiempo real
Procesador de cuatro núcleos
Resolución 600dpi
Velocidad de impresión 6ips
Anchura de impresión 4.09"
Pantalla táctil LCD a todo color de 4.5 pulgadas
Equipada con una pantalla táctil LCD de 4.5 pulgadas y una de las interfaces de usuario más amigables, el nivel de comodidad y facilidad de uso que ofrece la serie MX no tiene parangón en el sector.
Una impresora, dos métodos de impresión
Dos tipos de métodos de impresión son la transferencia térmica directa y la transferencia térmica. Ambos utilizan un cabezal de impresión térmico que aplica calor a la superficie que se está marcando.
Imprime directamente sobre papel térmico y apto para imprimir papel térmico.
Se necesitaría cinta de transferencia térmica y es adecuada para papel estucado, PET, etc.
Todo tipo de etiquetas, una sola máquina
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Pantalla LCD | 4.5" color LCD | 4.5" color LCD | 4.5" color LCD |
Resolución de impresión | 600dpi | 203dpi | 300dpi |
Velocidad máxima de impresión | 6ips | 18ips | 14ips |
Anchura máxima de impresión | 105.6mm | 104mm | 104mm |
Longitud máxima de impresión | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
Modo de impresión | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.06-0.305mm incluido el revestimiento | 0.06-0.305mm incluido el revestimiento | 0.06-0.305mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 10-120mm | 10-120mm | 10-120mm |
Anchura de cinta | 20-110mm | 20-110mm | 20-110mm |
Longitud de cinta | 600m | 600m | 600m |
Potencia nominal | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
M***a
United States
28 de dic. de 2022
Great and easy printer. Support was great when I have any issues or questions.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0K***i
Canada
28 de dic. de 2022
It was very easy to install, love the quality of the print.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0S***o
United States
28 de dic. de 2022
Easy to set up, was up and printing within an hour. So far so good!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente