El POSTEK Q8 es compacto, versátil y fácil de usar. El diseño compacto y acogedor convierte a la impresora Q8 en la mejor opción para aquellas aplicaciones con limitaciones de espacio. El diseño de estructura abierta permite a los usuarios de la Q8 sustituir fácilmente los consumibles. Soporta los métodos de impresión térmica directa y por transferencia térmica, y emplea un motor de impresión sin igual que reduce el ruido y mejora la durabilidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Impresora comercial de etiquetas Postek Q8/300 con HEAT™, 300dpi, velocidad de impresión de 3ips
Impresora comercial de etiquetas Postek Q8/300 con HEAT™, 300dpi, velocidad de impresión de 3ips
16MB SDRAM
incluido el revestimiento
(150x218x255mm)
Características
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Pantalla LCD | — | — | 4.5" color LCD | — |
Resolución de impresión | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
Velocidad máxima de impresión | 3ips | 5ips | 4ips | 4ips |
Anchura máxima de impresión | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
Longitud máxima de impresión | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
Modo de impresión | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.06-0.25mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
Anchura de cinta | 110mm | — | 110mm | 110mm |
Longitud de cinta | 110m | — | 300m max. | 300m max. |
Potencia nominal de entrada | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potencia nominal de salida | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
Impresora comercial de etiquetas Postek Q8/300 con HEAT™, 300dpi, velocidad de impresión de 3ips
El POSTEK Q8 es compacto, versátil y fácil de usar. El diseño compacto y acogedor convierte a la impresora Q8 en la mejor opción para aquellas aplicaciones con limitaciones de espacio. El diseño de estructura abierta permite a los usuarios de la Q8 sustituir fácilmente los consumibles. Soporta los métodos de impresión térmica directa y por transferencia térmica, y emplea un motor de impresión sin igual que reduce el ruido y mejora la durabilidad.
16MB SDRAM
incluido el revestimiento
(150x218x255mm)
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Pantalla LCD | — | — | 4.5" color LCD | — |
Resolución de impresión | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
Velocidad máxima de impresión | 3ips | 5ips | 4ips | 4ips |
Anchura máxima de impresión | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
Longitud máxima de impresión | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
Modo de impresión | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.06-0.25mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento | 0.08-0.15mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
Anchura de cinta | 110mm | — | 110mm | 110mm |
Longitud de cinta | 110m | — | 300m max. | 300m max. |
Potencia nominal de entrada | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potencia nominal de salida | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
325,49 € (IVA incluido)