El módulo QSFP+ está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 400m sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple la norma QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e IEEE 802.3ae 10GBASE-SR. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la norma QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y capas de distribución.
Nota: Este módulo ha sido probado en switch incorporado "ArubaOS-CX", si deseas utilizarlo con switch "ArubaOS", te sugerimos iniciar un pedido de prueba por adelantado.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HPE Aruba, 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF
Módulo transceptor óptico HPE Aruba compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor óptico HPE Aruba compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
El módulo QSFP+ está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40GBASE de hasta 400m sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector MTP/MPO-12. Este transceptor cumple la norma QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e IEEE 802.3ae 10GBASE-SR. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la norma QSFP+ MSA, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y capas de distribución.
Nota: Este módulo ha sido probado en switch incorporado "ArubaOS-CX", si deseas utilizarlo con switch "ArubaOS", te sugerimos iniciar un pedido de prueba por adelantado.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
65,00 € (IVA excluido)
78,65 € (IVA incluido)