El cierre de empalme horizontal de fibra óptica de 24 fibras 2 entradas-2 salidas se utiliza para la conexión de protección de dos o múltiples cables ópticos y la distribución de fibra óptica. Es un tipo de producto de conexión de cable óptico multipropósito, que puede conectar y dividir la fibra óptica. La unidad tiene cuatro puertos de cable y se puede utilizar para diferentes aplicaciones de empalme y ramificación de cables de fibra óptica y es adecuado para aplicaciones aéreas, de tuberías y enterradas directamente.
Haz clic para ampliar la imagen
Cierre de empalme horizontal de fibra óptica de 24 fibras 2 entradas-2 salidas
Cierre de empalme horizontal de fibra óptica de 24 fibras 2 entradas-2 salidas
Características
El cierre de empalme de fibra óptica es adecuado para la conexión aérea, de tubería, de enterramiento directo y de rama de varias fibras ópticas estructuradas.
Cierre de empalme horizontal de fibra óptica de 24 fibras 2 entradas-2 salidas
El cierre de empalme horizontal de fibra óptica de 24 fibras 2 entradas-2 salidas se utiliza para la conexión de protección de dos o múltiples cables ópticos y la distribución de fibra óptica. Es un tipo de producto de conexión de cable óptico multipropósito, que puede conectar y dividir la fibra óptica. La unidad tiene cuatro puertos de cable y se puede utilizar para diferentes aplicaciones de empalme y ramificación de cables de fibra óptica y es adecuado para aplicaciones aéreas, de tuberías y enterradas directamente.
El cierre de empalme de fibra óptica es adecuado para la conexión aérea, de tubería, de enterramiento directo y de rama de varias fibras ópticas estructuradas.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
69,00 € (IVA excluido)
83,49 € (IVA incluido)