Los módulos MTP® de loopback se utilizan ampliamente en entornos de prueba, especialmente en redes ópticas paralelas de 200/400G. Se pueden utilizar con cables MTP para detectar la calidad de cada canal y la prueba de bucle automático de un único transceptor de interfaz MTP. Los loopbacks se construyen para enlazar las posiciones del transmisor (TX) y del receptor (RX) de las interfaces de los transceptores MTP®. Los loopbacks MTP® pueden facilitar y acelerar las pruebas de IL de los segmentos de las redes ópticas conectándolos a los cables troncales/latiguillos MTP®.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de loopback de fibra 24 fibras MTP® macho tipo 1 OS2 9/125 monomodo
Módulo de loopback de fibra 24-fibras MTP® macho tipo 1 OS2 9/125 monomodo
Módulo de loopback de fibra 24-fibras MTP® macho tipo 1 OS2 9/125 monomodo
Los módulos MTP® de loopback se utilizan ampliamente en entornos de prueba, especialmente en redes ópticas paralelas de 200/400G. Se pueden utilizar con cables MTP para detectar la calidad de cada canal y la prueba de bucle automático de un único transceptor de interfaz MTP. Los loopbacks se construyen para enlazar las posiciones del transmisor (TX) y del receptor (RX) de las interfaces de los transceptores MTP®. Los loopbacks MTP® pueden facilitar y acelerar las pruebas de IL de los segmentos de las redes ópticas conectándolos a los cables troncales/latiguillos MTP®.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
126,00 € (IVA excluido)
152,46 € (IVA incluido)