Las bandejas de empalme de fibra óptica están diseñadas para proporcionar una ubicación para almacenar y proteger los cables de fibra óptica y los empalmes. Cada bandeja proporciona espacio para montar los protectores de empalmes de fibra óptica y el exceso de fibra óptica. Se divide en bandeja de empalme común, integración de módulos y bandeja de divisores.
El vidrio de la fibra óptica dentro de la bandeja puede fundirse con cualquier otra fibra óptica de la bandeja, por lo que diferentes cables de fibra óptica pueden fundirse conectados directamente a través de la bandeja. El cable de fibra óptica también se puede fundir con el extremo de la cola de cerdo de fibra óptica, y a través de la cola de cerdo se puede conectar a otros equipos de fibra óptica.
Haz clic para ampliar la imagen
Bandeja de empalme de fusión de 36 fibras para cierre de empalme tipo domo, 0.39''×4.72''×9.25''
Bandeja de empalme de fusión de 36 fibras para cierre de empalme tipo domo, 0.39''×4.72''×9.25''
Bandeja de empalme de fusión de 36 fibras para cierre de empalme tipo domo, 0.39''×4.72''×9.25''
Las bandejas de empalme de fibra óptica están diseñadas para proporcionar una ubicación para almacenar y proteger los cables de fibra óptica y los empalmes. Cada bandeja proporciona espacio para montar los protectores de empalmes de fibra óptica y el exceso de fibra óptica. Se divide en bandeja de empalme común, integración de módulos y bandeja de divisores.
El vidrio de la fibra óptica dentro de la bandeja puede fundirse con cualquier otra fibra óptica de la bandeja, por lo que diferentes cables de fibra óptica pueden fundirse conectados directamente a través de la bandeja. El cable de fibra óptica también se puede fundir con el extremo de la cola de cerdo de fibra óptica, y a través de la cola de cerdo se puede conectar a otros equipos de fibra óptica.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
2,70 € (IVA excluido)
3,27 € (IVA incluido)