El cierre de empalme de cable de fibra óptica de 36 fibras se utiliza para la conexión de protección de dos o múltiples cables de fibra óptica y su distribución. Es uno de los equipos más utilizados en los puntos de acceso de los usuarios. La unidad no requiere herramientas especiales, lo que ayuda a reducir los costos de herramientas y permite la facilidad de instalación y re-entrada en el cierre, disponible para una amplia gama de entornos de uso, tales como subterráneo o aéreo, poste, pared, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cierre de empalme de fibra óptica tipo domo de 36 fibras 2 entradas-4 salidas
Cierre de empalme de fibra óptica tipo domo de 36 fibras 2 entradas-4 salidas
Cierre de empalme de fibra óptica tipo domo de 36 fibras 2 entradas-4 salidas
El cierre de empalme de cable de fibra óptica de 36 fibras se utiliza para la conexión de protección de dos o múltiples cables de fibra óptica y su distribución. Es uno de los equipos más utilizados en los puntos de acceso de los usuarios. La unidad no requiere herramientas especiales, lo que ayuda a reducir los costos de herramientas y permite la facilidad de instalación y re-entrada en el cierre, disponible para una amplia gama de entornos de uso, tales como subterráneo o aéreo, poste, pared, etc.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
79,00 € (IVA excluido)
95,59 € (IVA incluido)