La sonda óptica DIMENSION integra OPM (medidor de potencia óptica), VFL (localizador visual de fallos), rastreador de cable RJ45 y prueba de secuencia y otras funciones. La sonda óptica es fácil de usar, y puede manejar fácilmente con la construcción de varias redes de comunicación y diferentes escenarios de prueba. Gracias al exclusivo diseño de interfaz universal sin contacto y de tipo sonda, los ingenieros de campo no necesitan llevar una amplia variedad de otros cables de fibra óptica, todas las pruebas se pueden completar con una sonda óptica.
Nota: Este óptico multímetro OP-01 no contiene fuente de luz, por lo que se recomienda utilizarlo con las fuentes de luz FOLS-201 y FOLS-20
Haz clic para ampliar la imagen
Multímetro óptico de mano OP-01, localizador visual de fallos incorporado de 1mW con función de prueba de secuencia de cables RJ45
Multímetro óptico de mano OP-01, localizador visual de fallos incorporado de 1mW
LC, SC sondas plegables
Brazo de detección: +6~-55dBm (típico)
Brazo de detección: ±0.5dB (+5~-50dBm)
Brazo de detección: ±1.00dB
Características
El equipo de sonda óptica utiliza detección de potencia de sonda sin contacto. Puede probarse sin tocar puertos ni cables para reducir el riesgo de contaminación o daños en la fibra.
El dispositivo dispone de dos modos de emisión de señales ópticas (continua, intermitente) para identificar fibras, roturas y macrocurvaturas.
Multímetro óptico de mano OP-01, localizador visual de fallos incorporado de 1mW
La sonda óptica DIMENSION integra OPM (medidor de potencia óptica), VFL (localizador visual de fallos), rastreador de cable RJ45 y prueba de secuencia y otras funciones. La sonda óptica es fácil de usar, y puede manejar fácilmente con la construcción de varias redes de comunicación y diferentes escenarios de prueba. Gracias al exclusivo diseño de interfaz universal sin contacto y de tipo sonda, los ingenieros de campo no necesitan llevar una amplia variedad de otros cables de fibra óptica, todas las pruebas se pueden completar con una sonda óptica.
Nota: Este óptico multímetro OP-01 no contiene fuente de luz, por lo que se recomienda utilizarlo con las fuentes de luz FOLS-201 y FOLS-20
LC, SC sondas plegables
Brazo de detección: +6~-55dBm (típico)
Brazo de detección: ±0.5dB (+5~-50dBm)
Brazo de detección: ±1.00dB
El equipo de sonda óptica utiliza detección de potencia de sonda sin contacto. Puede probarse sin tocar puertos ni cables para reducir el riesgo de contaminación o daños en la fibra.
El dispositivo dispone de dos modos de emisión de señales ópticas (continua, intermitente) para identificar fibras, roturas y macrocurvaturas.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
279,00 € (IVA excluido)
337,59 € (IVA incluido)