FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.
Esta imagen trata sobre SMBSFC6AWHLP.

Caja para montaje en superficie Cat6a RJ45 blindada, 1 puerto, blanca

#159346
#159346

ABS Blindada Cat6a Audio y vídeo

2,60 € (IVA excluido)
FS P/N: SMBSFC6AWHLP
3,15 € (IVA incluido)
FS P/N: SMBSFC6AWHLP
38 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
762 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Caja para montaje en superficie Cat6a RJ45 blindada, 1 puerto, blanca

La caja para montaje en superficie blindada Cat6a RJ45 cuenta con conectores hembra RJ45 como una herramienta rápida, fácil y rentable para expandir tu red Cat6a de audio/vídeo, voz o Ethernet. La caja ofrece una variedad de opciones de montaje mediante cinta adhesiva, tornillos, etc. Basta con abrir la tapa superior para terminar los cables de cobre Cat6a de 22-26AWG utilizando una herramienta de perforación estándar de 110 IDC.

Los bloques de terminación están codificados por colores para facilitar el cableado T568A o T568B. Se incluyen bridas para asegurar los cables a la caja para montaje en superficie Cat6a, que cuenta con ranuras de enrutamiento traseras para permitir que la caja se instale al ras contra una pared o techo.

Especificaciones
Tipo de producto
Caja para montaje en superficie
Número de puertos
1
Tipo de red
Cat6a blindado
Tipo de identificación
Etiqueta de bolsillo
Color
Blanco
Material
PC/ABS
Dimensiones (HxWxD)
0.98"x1.94"x2.58"(25.0x49.2x65.6mm)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 68 ℃ (-4 a 154.4 ℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Caja para montaje en superficie blindada Cat6a RJ45
Cuenta con uno o dos conectores hembra RJ45 como una herramienta rápida, fácil y rentable para expandir tu red Cat6 de audio/vídeo, voz o Ethernet.
Material PC/ABS
Resistencia al impacto
Fácil de instalar
Soporta los estándares de cableado T568A y T568B
Los esquemas de cableado T568A y T568B con código de colores son amigables para evitar secuencias de cables incorrectas.
Disposición de pines RJ45 T568A
Disposición de pines RJ45 T568B
Ideal para instalaciones de cableado de superficie

Se instalan fácilmente con los tornillos o la cinta adhesiva incluidos, una solución limpia y simple para la expansión de la red doméstica o de oficina.

Especificaciones

Caja para montaje en superficie Cat6a RJ45 blindada, 1 puerto, blanca

La caja para montaje en superficie blindada Cat6a RJ45 cuenta con conectores hembra RJ45 como una herramienta rápida, fácil y rentable para expandir tu red Cat6a de audio/vídeo, voz o Ethernet. La caja ofrece una variedad de opciones de montaje mediante cinta adhesiva, tornillos, etc. Basta con abrir la tapa superior para terminar los cables de cobre Cat6a de 22-26AWG utilizando una herramienta de perforación estándar de 110 IDC.

Los bloques de terminación están codificados por colores para facilitar el cableado T568A o T568B. Se incluyen bridas para asegurar los cables a la caja para montaje en superficie Cat6a, que cuenta con ranuras de enrutamiento traseras para permitir que la caja se instale al ras contra una pared o techo.

Especificaciones
Tipo de producto
Caja para montaje en superficie
Número de puertos
1
Tipo de red
Cat6a blindado
Tipo de identificación
Etiqueta de bolsillo
Color
Blanco
Material
PC/ABS
Dimensiones (HxWxD)
0.98"x1.94"x2.58"(25.0x49.2x65.6mm)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 68 ℃ (-4 a 154.4 ℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Caja para montaje en superficie blindada Cat6a RJ45
Cuenta con uno o dos conectores hembra RJ45 como una herramienta rápida, fácil y rentable para expandir tu red Cat6 de audio/vídeo, voz o Ethernet.
Material PC/ABS
Resistencia al impacto
Fácil de instalar
Soporta los estándares de cableado T568A y T568B
Los esquemas de cableado T568A y T568B con código de colores son amigables para evitar secuencias de cables incorrectas.
Disposición de pines RJ45 T568A
Disposición de pines RJ45 T568B
Ideal para instalaciones de cableado de superficie

Se instalan fácilmente con los tornillos o la cinta adhesiva incluidos, una solución limpia y simple para la expansión de la red doméstica o de oficina.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

2,60 € (IVA excluido)

3,15 € (IVA incluido)

762 en almacén global