La caja para montaje en superficie sin blindaje Cat6 RJ45 cuenta con dos conectores hembra RJ45 como una herramienta rápida, fácil y económica para expandir tu red Cat6 de audio/vídeo, voz o Ethernet. La caja ofrece una variedad de opciones de montaje mediante cinta adhesiva, tornillos, etc. Basta con abrir la tapa superior para terminar los cables de cobre Cat6 de 22 a 26AWG utilizando una herramienta de perforación estándar de 110 IDC.
Los bloques de terminación están codificados por colores para facilitar el cableado T568A o T568B. Se incluyen bridas para asegurar los cables a la caja para montaje en superficie Cat6, que cuenta con ranuras de enrutamiento traseras para permitir que la caja se instale al ras contra una pared o techo.